Notizie –

Soluzioni di azionamento per piattaforme di pulizia - Sicurezza a qualsiasi altezza

Motoriduttori e convertitori di frequenza con prestazioni di posizionamento di precisione sollevano e ruotano la piattaforma di pulizia progettata per il grattacielo “New York by Gehry”. Questa consente agli addetti alla manutenzione e alla pulizia di raggiungere ogni anfratto e fessura della complessa facciata.

Bargteheide , 2018-06-25

Per pulire la facciata esterna del grattacielo "New York by Gehry" vicino al Ponte di Brooklyn a Manhattan, New York, la società spagnola Góndolas in Design, S.L., ha sviluppato una soluzione su misura insieme a NORD DRIVESYSTEMS. Il sistema della piattaforma è costituito da un braccio telescopico, uno speciale sistema di guide sulla facciata e una presa multi-telescopica per raggiungere i calanchi dell'edificio. La tecnica di azionamento di NORD solleva e ruota la scocca, bilancia il suo peso e guida l'unità telescopica. I movimenti sono controllati da riduttori ad assi ortogonali e a ingranaggi cilindrici. Inoltre, un totale di tre inverter del tipo SK 500E regolano l'avviamento e l'arresto della piattaforma, diverse velocità di rotazione e il movimento del contrappeso con rampe di accelerazione e decelerazione. La tecnologia di azionamento NORD offre una capacità di carico radiale maggiore del 24% rispetto ai prodotti concorrenti comuni e una tolleranza di sovraccarico del 25% superiore rispetto agli inverter della maggior parte degli altri produttori.