Notizie –

Soluzioni di azionamento per impianti di depurazione - Un asso nella manica

La tecnologia di azionamento è decisiva per la disponibilità e l'efficienza delle stazioni di pompaggio e ventilazione nel settore idrico. NORD DRIVESYSTEMS offre soluzioni ottimizzate per il settore caratterizzate da massima affidabilità operativa, lunga durata e elevate capacità di carico assiale e radiale.

Bargteheide , 2019-03-26

Nei sistemi di trattamento delle acque reflue, un funzionamento assolutamente privo di problemi è essenziale quanto la massima efficienza. Per gli azionamenti che funzionano senza interruzioni, i costi energetici sono particolarmente importanti. Oltre al funzionamento degli aeratori, sono soprattutto le pompe a contribuire in modo significativo al consumo di energia negli impianti di trattamento delle acque reflue. Per le sue soluzioni di azionamento, NORD DRIVESYSTEMS combina una tecnologia motore a basso consumo energetico, riduttori quasi senza perdite e inverter con funzioni di risparmio energetico, garantendo così la massima affidabilità ed economicità. Inoltre, gli azionamenti di facile manutenzione consentono di ridurre i tempi di fermo contribuendo così a incrementare l'efficienza e la disponibilità dell'intero impianto.

La tecnica di azionamento di NORD è anche ben equipaggiata per gli influssi ambientali spesso estremi come umidità, polvere, sporcizia o sostanze chimiche, a cui sono esposti gli azionamenti nelle fognature e nelle aree esterne . Doppia calotta, freno IP66, protezione motore IP66, protezione anticorrosione aumentata con rivestimento multistrato, protezione da sovraccarico, alberi in acciaio inossidabile e un cuscinetto dell'albero di uscita rinforzato sono solo alcuni esempi dell'elevato grado di protezione offerto dagli azionamenti NORD.