Notizie –

Novità: Riduttore a ingranaggi cilindrici monostadio NORDBLOC.1

NORD DRIVESYSTEMS ha ampliato la fortunata serie NORDBLOC.1 con il nuovo riduttore monostadio per applicazioni a velocità e coppie elevate.

logidrive_hanver_fair_2018

Bargteheide , 2018-04-08

I nuovi riduttori a ingranaggi cilindrici NORDBLOC.1 combinano la massima efficienza possibile, un'elevata rigidità alla torsione, una ridotta rumorosità durante il funzionamento e una lunga durata. Inoltre soddisfano i massimi requisiti di igiene grazie al design Wash Down. Questi riduttori innovativi non hanno giunzioni e tappi per chiusura. Ciò incrementa la stabilità del prodotto e offre nel contempo una superficie liscia su cui non si possono accumulare liquidi né materiali solidi.

Il monoblocco ottimizzato FEM garantisce la massima resistenza e rigidità. La struttura rinforzata internamente e l'aumentata rigidità assicurano un funzionamento particolarmente silenzioso. Tutte le sedi dei cuscinetti e delle guarnizioni sono integrate nel casing. Così vengono meno le giunzioni che possono indebolire la custodia e favorire le perdite di olio. Fori e superfici di montaggio sono realizzati in un'unica fase di lavoro, cosa che rende possibili tolleranze estremamente precise che assicurano il preciso posizionamento degli ingranaggi, dei cuscinetti e delle guarnizioni nonché una lunga durata di tutti i componenti. La custodia, in alluminio ad alta tenacità e resistente alla corrosione, è particolarmente leggera e robusta. Un'ulteriore protezione è offerta dal trattamento superficiale nsd tupH opzionale. La superficie della custodia piatta e facile da pulire fa del riduttore NORDBLOC.1 la soluzione ideale per i settori in cui l'igiene riveste un ruolo fondamentale, come ad esempio l'industria alimentare e farmaceutica.

I cuscinetti sono sovradimensionati e in grado di assorbire elevate forze assiali e radiali. Uno dei vantaggi offerti dai cuscinetti sovradimensionati è l'ampio diametro degli alberi interni che rende i cuscinetti ancora più resistenti. Le ruote del riduttore sono in acciaio temprato e permettono un elevato sovraccarico temporaneo.

I nuovi prodotti NORDBLOC.1 sono disponibili in cinque taglie con potenze motore da 0,12 a 7,5 kW per coppie di azionamento fino a 280 Nm. Tutte le varianti sono disponibili nella versione a piede, a flangia (B5 o B14) oppure a flangia/piede. Possono essere implementate opzioni flessibili per l'installazione motore IEC e NEMA come anche innumerevoli varianti di equipaggiamento per alberi, cuscinetti e lubrificazione.

Robusti, efficienti, silenziosi e compatti – con i nuovi riduttori a ingranaggi cilindrici monostadio NORDBLOC.1, NORD ha creato una soluzione di azionamento affidabile, robusta ed economica per pompe, miscelatori e ventilatori come anche per le applicazioni della tecnica di trasporto.