Notizie –

Riduttori industriali NORD in nuove taglie

I riduttori industriali di NORD DRIVESYSTEMS sono particolarmente robusti, resistenti al carico e durevoli. Sono ideali per l'impiego in applicazioni heavy-duty, come ad esempio in agitatori, miscelatori o mulini.

Bargteheide , 2018-09-10

NORD ha ampliato la serie di riduttori industriali MAXXDRIVETM con le taglie 5 e 6 e coppie nominali di 15 kNm e 20 kNm. Le taglie da 5 a 1 sono state invece integrate con flangia estrusore. Gli utenti beneficiano di cuscinetti assiali di grandi dimensioni, che assorbono in modo sicuro le forze di processo e garantiscono una lunga durata. L'opzione flangia estrusore può essere adattata all'albero del cliente e alle esigenze specifiche grazie ai diversi cuscinetti disponibili.

I riduttori industriali MAXXDRIVETM di NORD DRIVESYSTEMS sono caratterizzati da elevata densità di potenza, funzionamento silenzioso e massima affidabilità. I grandi cuscinetti volventi assicurano un'elevata capacità di carico radiale e assiale e una lunga durata. Basandosi sui riduttori coassiali e a ingranaggi cilindrici in alloggiamento monoblocco UNICASE , NORD progetta sistemi di azionamento completi per funzionamento heavy-duty.