Notizie –

NORD alla SPS IPC Drives 2018:

Gli azionamenti si spostano! Per la prima volta NORD si troverà nel padiglione 3A, stand 465 La SPS IPC Drives si terrà a Norimberga dal 27 al 29 novembre. NORD DRIVESYSTEMS sarà di nuovo presente, presentando soluzioni di azionamento innovative e decentralizzate per la fabbrica digitale del futuro.

Bargteheide , 2018-11-27

NORD DRIVESYSTEMS offre un’ampia gamma di soluzioni di azionamento decentrate con Inverter come NORDAC LINK e NORDAC FLEX, che possono essere adattati individualmente a qualsiasi applicazione desiderata e integrati in modo flessibile nell’impianto. Grazie al PLC integrato negli inverter, gli azionamenti possono formare gruppi master-slave che comunicano tra loro e assumono autonomamente compiti di controllo.

Oltre al collegamento in rete intelligente, nelle soluzioni di azionamento sono richieste anche soluzioni a basso costo che possono essere ottenute, ad esempio, mediante un metodo comprovato di riduzione delle varianti. Con le varianti di motoriduttori standardizzati IE4 LogiDrive, NORD offre una tecnica Plug&Play altamente performante, facile da usare e dalla manutenzione semplice.

Gli specialisti dell'azionamento dispongono anche della nuova APP NORDCON e la relativa chiavetta Bluetooth NORDAC ACCESS BT - una soluzione di messa in servizio e assistenza mobile che apre nuove possibilità all'utente di impostare, monitorare e mantenere le sue unità NORD.

Troverete NORD alla SPS IPC Drives 2018 nel padiglione 3A, stand 465 :

  • Soluzione di azionamento decentrata
  • Soluzioni di azionamento Industry 4.0
  • NORDCON APP e NORDAC ACCESS BT
  • Modulo PROFIsafe per una maggiore sicurezza
  • LogiDrive
  • Portale clienti myNORD