Notizie –

Nuovo riduttore a ingranaggi cilindrici monostadio NORDBLOC.1: una vera e propria forza

La gamma di riduttori a ingranaggi cilindrici NORDBLOC.1 è stata ampliata di tre taglie. Gli azionamenti offrono elevate coppie d’uscita e massima capacità di carico radiale e assiale.

Bargteheide , 2019-05-06

I riduttori a ingranaggi cilindrici NORDBLOC.1 monostadio di NORD DRIVESYSTEMS si sono affermati come azionamenti innovativi, ottimizzati per il washdown, con elevata efficienza e lunga durata. La fortunata serie viene ora ampliata di tre taglie con potenze da 1,1 a 45 kW e coppie da 400 a 1.000 Nm. Grazie ai cuscinetti sovradimensionati, i robusti riduttori sono in grado di assorbire, in modo affidabile, le elevate forze assiali e radiali e sono quindi ideali per pompe e agitatori.

Elevato grado di efficienza, design compatto e massima affidabilità contraddistinguono gli innovativi riduttori a ingranaggi cilindrici in ghisa. La struttura senza giunzioni e tappi di chiusura incrementa la stabilità del prodotto, il monoblocco ottimizzato FEM garantisce inoltre la massima resistenza e rigidità. I riduttori a ingranaggi cilindrici NORDBLOC.1, grazie alle numerose opzioni di equipaggiamento e fissaggio, offrono una notevole flessibilità di applicazione e sono disponibili nella versione a piede e a flangia.