Notizie –

Nuovo convertitore di frequenza: Compatto, versatile e potente

Il nuovo convertitore di frequenza NORDAC PRO SK 500P offre il massimo livello di funzionalità, connettività e modularità: grazie al suo design compatto e a un gran numero di interfacce, può essere facilmente integrato in tutte le architetture di automazione.

Sk500P

Bargteheide , 2019-05-16

I nuovi convertitori di frequenza NORDAC PRO SK 500P dispongono di un multi-chip per Industrial Ethernet oltre all’interfaccia CANopen standard. Ciò consente l'utilizzo dei più importanti standard Ethernet in tempo reale tramite un'unica interfaccia: il protocollo desiderato può essere facilmente impostato mediante parametri. Inoltre, vi sono da cinque a sei ingressi digitali e due ingressi analogici, due uscite digitali e un'uscita analogica, due relè multifunzione a potenziale zero, un'interfaccia encoder incrementale HTL / TTL e un'interfaccia encoder universale. Gli inverter possono anche essere parametrizzati senza alimentazione esterna tramite la porta USB integrata (programmazione nella scatola). Un'altra novità è costituita dallo slot per schede SD per la memorizzazione e il trasferimento dei dati dei parametri.

I convertitori di frequenza NORDAC PRO SK 500P sono disponibili in un campo di potenza da 0,25 a 5,5 kW. La serie modulare può essere ampliata secondo necessità con moduli operativi, di sicurezza e opzionali a innesto. Il sottile formato Booksize consente l’installazione side-by-side, che richiede un ingombro minimo nel quadro elettrico.

Gli inverter NORDAC PRO SK 500P sono dotati, come tutti gli inverter NORD con un potente PLC per le funzioni correlate all’azionamento.