Notizie –

Azionamenti potenti, assistenza personalizzata

L’azienda statunitense G.C. Evans produce impianti di raffreddamento, riscaldamento e pastorizzazione per l'industria alimentare, che devono funzionare in modo affidabile. Per questo motivo G.C. Evans usa da oltre dieci anni i robusti e duraturi motoriduttori di NORD .

Bargteheide , 2019-05-16

Durante la crisi economica del 2008, l'azienda ha esaminato attentamente tutti i suoi fornitori e da quel momento ha deciso di utilizzare solo i motoriduttori NORD “Non solo erano più economici degli azionamenti della concorrenza, ma si distinguevano anche per il loro design di alta qualità e ben congegnato”, ricorda David McNamer. A quel tempo, il figlio del proprietario era responsabile degli acquisti ed è entusiasta della collaborazione con NORD: “Nella fase iniziale ci hanno inviato lo specialista in applicazioni Jim Alt - nessuno dei nostri fornitori precedenti ci aveva mai inviato un esperto”.

Il supporto tecnico da parte del fornitore degli azionamenti è molto importante per G.C. Evans, perché un guasto ai motori del suo impianto comporterebbe costi ingenti per il cliente.

Gli azionamenti NORD sono ora utilizzati in tutti gli stabilimenti dell'azienda. Ad esempio, in un tunnel di raffreddamento, un singolo motoriduttore sposta 20.000 vasetti di marmellata con un peso totale di 22.000 kg. L’azionamento ha un rapporto di velocità di 2500: 1 e funziona a una velocità di 0,6 giri/min. L'involucro del motore è protetto contro la corrosione e l'abrasione dal processo di rivestimento nsd tupH, che offre un'elevata resistenza contro i prodotti chimici di pulizia, ampiamente utilizzati nell'industria alimentare.

G.C. Evans non solo è rimasto impressionato dalle prestazioni degli azionamenti NORD, ma anche dall’assistenza personalizzata: “Abbiamo lo stesso interlocutore da quando siamo diventati loro clienti”.