Notizie –
NORD China celebra il suo 15° anniversario
Da 15 anni NORD (China) Power Transmission Co., Ltd. serve il mercato cinese dei motori, riduttori ed elettronica di azionamento. Oggi, NORD China è rappresentata in tutte le città di medie e grandi dimensioni.

Bargteheide , 2019-06-03
Nel 2004, NORD DRIVESYSTEMS ha aperto il suo primo ufficio di rappresentanza nel Regno di Mezzo nella città di Suzhou, nel delta del fiume Yangtze, vicino a Shanghai, una delle aree economiche più importanti della Cina. NORD (China) Power Transmission Co., Ltd. fornisce con successo al mercato cinese una potente tecnologia di azionamento e offre consulenza competente e un’assistenza rapida in loco.
Fin dall'inizio, NORD China ha mantenuto un corso continuo di crescita e si è espansa in nuovi mercati, ha ampliato le sue fabbriche e aumentato le sue capacità produttive. I primi due stabilimenti sono da tempo diventati un servizio e una rete di vendita capillare. La filiale cinese NORD ora gestisce due impianti di produzione e 24 uffici di vendita. La struttura di Suzhou hanno una superficie totale di 65.000 metri quadrati e comprende un impianto di assemblaggio di riduttori e un impianto di produzione di motori. NORD Cina gestisce anche un ulteriore impianto di assemblaggio di riduttori con un'area di 12.600 metri quadrati a Tianjin. NORD China copre anche i settori della tecnologia del motori e dei convertitori di frequenza .
Il direttore generale Dr. Tao Xuening: "Per servire meglio i nostri clienti in futuro, stiamo ottimizzando costantemente i nostri processi produttivi e logistici. Ciò include il maggiore utilizzo di tecnologie intelligenti e la produzione completamente trasparente con la massima affidabilità di consegna possibile e scadenze garantite per tutti i clienti NORD in Cina ".
NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
No. 510 Changyang Street
Suzhou Ind. Park
Suzhou CN-215026
China
info@nord.com.cn