Notizie –

La fabbrica digitale del futuro sarà decentrata

Il futuro della produzione è modulare, flessibile e autonomo. Ciò richiede nuovi sistemi con intelligenza decentrata che gestiscano la crescente complessità dei processi. NORD DRIVESYSTEMS offre un’ampia gamma di tecniche di azionamento che possono essere adattate individualmente a qualsiasi applicazione desiderata e integrate in modo flessibile nell’impianto.

Bargteheide , 2019-06-17

I convertitori di frequenza decentrati i offrono innumerevoli vantaggi: Consentono di risparmiare spazio nel quadro elettrico, riducono i costi di cablaggio, semplificano la manutenzione e aumentano l'efficienza dell'intero sistema di azionamento. Con la sua ampia gamma di prodotti modulari di elettronica di azionamento distribuita, NORD DRIVESYSTEMS copre praticamente tutti i requisiti e le applicazioni. Per il montaggio diretto del motore, NORDAC FLEX offre un’installazione flessibile e anche le massime possibilità d’impiego. Con il suo campo di potenza fino a 22kW, la sua vasta gamma di funzioni e di accessori, NORDAC FLEX è l’inverter NORD decentrato più flessibile. Con il semplice trasferimento dei parametri tramite memoria EEPROM, la messa in servizio e la manutenzione avvengono in modo affidabile e rapido. Grazie alla loro struttura modulare, gli inverter NORD sono facilmente espandibili e offrono una straordinaria varietà di scenari applicativi per le reti di automazione nell'era dell'Industry 4.0. I loro campi di applicazione spaziano dalla movimentazione di materiali e intralogistica alle applicazioni nel settore dell'imballaggio e dell'industria alimentare, applicazioni di pompe e ingegneria meccanica generale.