Notizie –

Arrivare in alto con gli azionamenti NORD

La società ceca STROS produce montacarichi per clienti in tutto il mondo. Nel cantiere del "Moscow International Business Center" questi montacarichi vengono utilizzati per costruire otto grattacieli. Questi sono alimentati da soluzioni di azionamento ad alte prestazioni, personalizzate e totalmente affidabili di NORD.

 - - Ceco -

Bargteheite, 2019-06-11

La Mercury Tower è attualmente l'edificio più alto d'Europa con un'altezza di quasi 340 metri. I montacarichi a queste altezze devono da un lato essere veloci e dall'altro devono resistere a velocità del vento fino a 20 m/s. I montacarichi di STROS possono trasportare carichi fino a 3.200 kg e viaggiare fino a 100 m al minuto. Poiché senza di essi l'intero sito di costruzione può fermarsi, i portacarichi devono funzionare indisturbati. NORD ha quindi sviluppato un concetto con fino a tre motoriduttori coassiali azionati autonomamente, in modo che i tempi di fermo macchina possano essere quasi esclusi. I motori sono dotati di resistenze di frenatura esterne e freni a disco elettromagnetici che possono essere disinseriti manualmente. La soluzione completa su misura comprende anche un convertitore di frequenza montato in un armadio di comando con funzione di sollevamento, che garantisce fluidità e gradualità di avviamento e frenatura dei motori ed elevata precisione di posizionamento.

STROS si affida alle soluzioni di azionamento configurate singolarmente da NORD DRIVESYSTEMS dal 1997. A seconda del progetto, vengono fornite con unità assemblate su richiesta, come cuscinetti rinforzati o materiali speciali per l'alloggiamento, o progettate per essere conformi ATEX e NEC. I convertitori di frequenza per la regolazione, montati in armadi di comando, sono disponibili in diverse classi di potenza e con funzionalità scalabile.

Il portafoglio STROS comprende montacarichi per persone e materiali, elevatori speciali e permanenti, piattaforme sospese, piattaforme di sollevamento e costruzioni su specifica del cliente. Tutti azionati dai motori NORD.