Notizie –

Nuovi motori a risparmio energetico per il Brasile

NORD DRIVESYSTEMS espande il suo portafoglio di motori elettrici ad alta efficienza energetica per il mercato brasiliano.

Bargteheide , 2019-06-19

Il 1° agosto 2019, il "Portaria Interministeriale Nº 1, DE 29 DE JUNHO DE 2017" del Ministero delle Miniere e dell'Energia (Ministério de Minas e Energia – MME) entra in vigore in Brasile. L'ordinanza regola il consumo massimo di energia e l'efficienza energetica di motori e macchine. In base ai nuovi requisiti minimi, tutti i motori asincroni trifase da 0,12 a 370 kW, che saranno immessi sul mercato da agosto, devono soddisfare la classe di efficienza "Alto Rendimento Plus - IR3" (equivalente a IE3). Sono esclusi i motori per funzionamento intermittente, i motori a commutazione di poli, i motori adatti solo al funzionamento con convertitore di frequenza e motori per aree pericolose. NORD DRIVESYSTEMS ha ampliato il proprio portafoglio di conseguenza e sviluppato nuovi motori IR3 con potenze da 0,12 a 55 kW per il mercato brasiliano.

Tra l'altro: NORD DRIVESYSTEMS BRASIL LTDA. è stata fondata il 5 luglio 1999 e festeggia quest'anno il suo 20° anniversario.