Notizie –

NORD alla fiera SPS Smart Production Solutions

Dal 26 al 28 novembre 2019, NORD DRIVESYTEMS ha presentato i suoi nuovi prodotti alla SPS di Norimberga. L'attenzione si è focalizzata su un motore sincrono ad alta efficienza energetica di ultima generazione, che supera nettamente l'IE4, e su convertitori di frequenza a prova di futuro.

Bargteheide , 2019-11-26

NORD DRIVESYSTEMS ha presentato un motore sincrono a magneti permanenti ad alta efficienza energetica di ultima generazione che ha perdite significativamente inferiori rispetto all’attuale serie IE4. Il motore liscio compatto e non ventilato raggiunge la sua elevata efficienza, che in alcuni casi è ben al di sopra della classe di efficienza IE5, su un ampio intervallo di coppia ed è quindi ideale per applicazioni del settore dell’intralogistica e per un funzionamento economico nell’intervallo a carico parziale.

L' inverter NORDAC PRO SK 500P è il primo della nuova generazione di inverter di NORD. . Utilizza la più moderna tecnologia per i componenti ed è caratterizzato da un elevato grado di funzionalità, connettività e modularità. Oltre all'interfaccia standard CANopen, un multi-chip per Industrial Ethernet consente l'utilizzo dei più importanti standard Ethernet in tempo reale tramite un'unica interfaccia. Oltre a caratteristiche e prestazioni migliorate, la nuova generazione di inverter adotta la collaudata struttura dei parametri NORDAC ed è fisicamente e funzionalmente compatibile verso il basso.