Notizie –

Ampliamento della sede di NORD a Bargteheide

Il 20 novembre 2019 NORD DRIVESYSTEMS ha inaugurato la costruzione di un nuovo magazzino automatico per lo stabilimento 11, che ha incrementato la sostenibilità di Getriebebau NORD.

Bargteheide , 2019-12-12

L'Headquarter di NORD con il centro tecnologico e logistico, ricerca e sviluppo, garanzia di qualità, montaggio e la gestione non hanno mai smesso di crescere. Sopratutto l’infrastruttura logistica è in costante evoluzione per rimanere al passo con il mercato internazionale. E' l'azienda KNAPP AG che ha lavorato alla nuova costruzione di Bargteheide, che sarà destinata a un magazzino automatico a corsie strette con una capacità di 72.000 posti per cassette e fino a 4.500 posti per i pallet. L'acquisizione e la spedizione delle merce verrà potenziata da sette rampe aggiuntive per caricare e scaricare le merci. Inoltre vi è una vasta area per il materiale di packaging in grado di soddisfare l’alta richiesta mondiale. Con questa nuova costruzione sono state create ulteriori capacità logistiche che sono andate a ridurrre il carico dalle alte scaffalature e permettono di continuare a migliorare il controllo della Supply Chain.