Notizie –

Gli azionamenti NORD fanno la storia dell'energia

Commissionata per l'impianto di depurazione di Coira in Svizzera, la tecnologia di azionamento NORD movimenta il primo tetto solare pieghevole al mondo. Grazie al PLC integrato, gli Inverter NORD possono essere utilizzati per implementare molti concetti di controllo intelligente, come dimostra con questo grande progetto, la tecnologia dhp, start-up svizzera.

Bargteheide , 2020-01-06

Con una superficie di 5.800 m2 , il tetto solare pieghevole dell'impianto di depurazione di Coira copre l’area di decantazione primaria, trattamento biologico e i bacini di decantazione secondaria. I 2.120 moduli producono 550.000 kWh di energia elettrica all'anno, pari a circa il 20% dell'energia richiesta dall'impianto. Grazie alla robusta tecnologia di trasporto a fune, i pannelli solari si dispiegano automaticamente non appena i primi raggi del sole penetrano le nuvole al mattino e ritornano nella loro posizione di parcheggio protettivo quando il sole tramonta la sera o quando c'è il rischio di neve, tempesta o grandine. Gli azionamenti intelligenti decentralizzati NORD vengono utilizzati per la retrazione e l'estensione dei pannelli pieghevoli del tetto. I convertitori di frequenza sono integrati direttamente sul motore: un grande vantaggio dal punto di vista dell'installazione. Il PLC integrato nell'azionamento consente di ritrarre in qualsiasi momento i gruppi di tetti pieghevoli nella rimessa mediante una funzione autonoma di home run in caso di interruzione della comunicazione. Ciò massimizza notevolmente la sicurezza operativa del sistema ed è una componente chiave della soluzione di azionamento.