Notizie –

NUOVE SOLUZIONI DI AZIONAMENTO NORD DRIVESYSTEMS ALLA FIERA SPS

I nuovi motori elettrici sono stati uno degli highlight di NORD DRIVESYSTEMS alla SPS 2019 di Norimberga. I visitatori hanno potuto ricevere informazioni dettagliate sul nuovo motore sincrono IE5+ con efficienza energetica notevolmente superiore e sui motori asincroni IE3 ottimizzati in numerosi dettagli.

Bargteheide , 2020-01-09

Il motore sincrono a magnete permanente ad alta efficienza energetica di ultima generazione ha perdite sensibilmente inferiori rispetto all'attuale serie IE4. Il motore liscio non ventilato raggiunge la sua elevata efficienza, che in alcuni casi è ben al di sopra della classe di efficienza IE5, su un ampio intervallo di coppia ed è quindi ideale per un funzionamento economico nell’intervallo a carico parziale. Il motore IE5+ compatto offre un’elevata densità di potenza nel minimo ingombro e sarà inizialmente lanciato sul mercato in una taglia per gamma di potenza compresa tra 0,25 e 1,1 kW.

NORD ha ulteriormente migliorato i collaudati motori asincroni IE3 in numerosi dettagli riguardanti il funzionamento, l'installazione e l’uso dei motori elettrici, mentre i dati elettrici e le dimensioni meccaniche rimangono invariati. In questo modo, i nuovi motori asincroni IE3 possono essere utilizzati senza problemi con i motori NORD IE3 in qualsiasi applicazione esistente senza alcun adattamento.