Notizie –

Nuovi convertitori di frequenza di NORD

Con il NORDAC PRO SK 500P NORD DRIVESYSTEMS introduce sul mercato un moderno inverter da quadro elettrico caratterizzato da un elevato grado di funzionalità, connettività e modularità. I dispositivi impressionano per il gran numero di interfacce per la comunicazione e i bus di campo, per le caratteristiche innovative e per le numerose possibilità di espansione.

Bargteheide, 2020-03-18

I nuovi convertitori di frequenza della serie NORDAC PRO hanno una struttura modulare e possono essere ampliati dal punto di vista funzionale con moduli di comando, di sicurezza e opzionali collegabili a spina. L'utente beneficia anche di una forma particolarmente compatta in formato booksize. Il design sottile consente di risparmiare spazio in quadro elettrico e permette il montaggio affiancato. Gli Inverter di frequenza sono disponibili nella gamma di potenza da 0,25 a 5,5 kW. Oltre all'interfaccia standard CANopen, un multi-chip per Industrial Ethernet consente l'utilizzo dei più importanti standard Ethernet in tempo reale tramite un'unica interfaccia. Non importa se ProfiNET, EtherNET IP, POWERLINK o EtherCAT - il protocollo desiderato può essere facilmente impostato tramite parametri. Gli apparecchi possono essere parametrizzati anche tramite la porta USB senza alimentazione esterna (programming in the box). Un'altra novità è costituita dallo slot per schede SD per la memorizzazione e il trasferimento dei dati dei parametri.

Perfetta per ogni applicazione

La nuova soluzione NORD per l'installazione in quadro elettrico è disponibile come inverter per macchine (SK 500P) e come inverter per applicazioni (SK 530P e SK 550P). A differenza dell'inverter per applicazioni completamente equipaggiato, l'inverter per macchine è un dispositivo economicamente ottimizzato con un numero ridotto di interfacce, che tuttavia svolge compiti funzionalmente impegnativi come il PLC integrato, il controllo ad anello chiuso e il posizionamento. L'SK 530P dispone anche di uno slot per schede SD, interfaccia USB, interfaccia encoder e la possibilità di espansione tramite un modulo opzionale SK CU5. D'altra parte, l'SK 550P è la prima scelta per il collegamento ai sistemi di controllo via Industrial Ethernet.