Notizie –

Azionamenti standard intelligenti con prestazioni servodinamiche di precisione

Abbinati a evoluti inverter per le funzionalità di controllo intelligente, i motori sincroni a magnete permanente IE4 sono in grado di fornire dinamiche e agilità di livello servo.

Servodynamik

Bargteheide , 2014-11-19

Basati su evoluti inverter di frequenza con montaggio sul motore, a muro o cabinet, i sistemi NORD DRIVESYSTEMS implementano funzioni di posizionamento di precisione, applicazioni di sicurezza e funzioni sofisticate quali sincronizzazione, funzionamento coordinato multiasse, controllo di avvolgimento e taglio volante.

Sensibilmente più economici delle convenzionali soluzioni con tecnologia servo, questi sistemi hanno costi di acquisto più bassi e offrono una varietà di componenti di sistema molto più ampia, e grazie all'estrema versatilità dei riduttori consentono di ottenere un'ampia gamma di configurazioni specificamente rivolte alle esigenze del cliente. Gli inverter di frequenza sono dotati di un microprocessore in tempo reale (ciclo di 10 ms) e consentono la libera programmazione delle funzioni collegate con l'azionamento secondo IEC 61131, per alleggerire il carico sui PLC esterni. La capacità di riserva per sovraccarichi del 200% garantisce elevata sicurezza operativa, per esempio con gru e sistemi di sollevamento. Utilizzando una tecnologia di controllo a orientamento di campo, questi controller offrono un eccellente livello di uniformità con carichi flessibili, dalla fase di quasi fermo fino alla velocità nominale del motore, anche senza un codificatore. Gli azionamenti, inoltre, forniscono coppie di avvio elevate e consentono di implementare la retroazione di velocità. L'inverter di frequenza SK 540E, top della gamma di cabinet di controllo, integra un'interfaccia encoder universale per SSI, BISS, EnDat profile 2.1 e Hiperface. La linea NORD di tecnologie inverter distribuite copre tutta la gamma di prestazioni fino a 22 kW, mentre i dispositivi cabinet arrivano fino a 160 kW. Il leader tedesco in azionamenti fornisce unità meccatroniche full-scale, motoriduttori , elettronica di potenza e funzioni di programmazione completamente sviluppati e realizzati internamente.