Notizie –

Azionamenti dinamici per economie dinamiche La Cancelliera Merkel e il Primo ministro Modi allo stand NORD all'Hannover Messe 2015

Intervenuti all'Hannover Messe 2015 per un tour di espositori selezionati, la Cancelliera tedesca Angela Merkel e il Primo ministro indiano Narendra Modi hanno visitato lo stand di NORD DRIVESYSTEMS, dove NORD sta festeggiando il 50° anniversario della fondazione della compagnia.

merkel_signed_servo_dynamics_hm2015

Bargteheide, Hannover , 2015-04-14

Le due alte cariche hanno visitato in particolare la sezione speciale dedicata agli azionamenti economici per applicazioni servo, in cui è esposto un simulatore dinamico di auto da corsa dotato di una piattaforma Stewart attuata da sei assi di azionamento controllati da inverter. Capace di rispondere in tempo reale ai comandi di sterzata, l'ultima generazione di convertitori di frequenza NORD consente il controllo estremamente dinamico e preciso dei motori asincroni. Le economiche combinazioni motore-inverter sono classificate come PSD (Power Drive Systems) IES2, la massima classe di efficienza secondo la norma europea di progettazione ecocompatibile EN 50598-2.

Il Primo ministro indiano era particolarmente interessato a visitare lo stand di NORD DRIVESYSTEMS. La consociata indiana del gruppo, presente per tutta la settimana con il suo personale nello stand NORD all'Hannover Messe, è diventata una realtà familiare per il Primo ministro, in quanto partner tecnologico di successo di molti settori della dinamica economia del subcontinente. Il signor Modi ha da poco inaugurato ufficialmente uno stabilimento di lavorazione dell'acciaio equipaggiato con centinaia di azionamenti NORD.