Notizie –

Azionamenti heavy-duty a lunga durata per l'industria metallurgicaNORD DRIVESYSTEMS al METEC 2015

NORD DRIVESYSTEMS fornisce tecnologie di azionamento per applicazioni gravose nel settore dell'acciaio e dei metalli. Riduttori, motori ed elettronica di potenza sono configurati sulle specifiche del cliente e forniti con opzioni elettroniche , meccaniche e termiche adattate all'applicazione interessata. I motori non ventilati compatti totalmente chiusi (TENV / IC410) per trasportatori a nastro sono disponibili con alette ad anello o longitudinali.

sk_82_f_ring_300

Bargteheide , 2015-04-21

Forte di una pluridecennale esperienza del settore, NORD implementa avvolgimenti per motore per le specifiche applicazioni, per assicurare caratteristiche di coppia robuste con coppie massime elevate. I motori per trasportatori a nastro gestiscono situazioni di carico impegnative, come il funzionamento ad alta frequenza con inversione. Le carcasse antiurto e antivibrazioni in ghisa, così come i cuscinetti e gli alberi rinforzati, garantiscono elevata affidabilità meccanica e lunga vita di servizio. La gamma modulare NORD offre anche motori totalmente chiusi dotati di ventola interna o esterna (TEFC / IC411 r TEFV / IC416) e numerose opzioni aggiuntive.

Oltre agli impegni presso diversi stabilimenti di lavorazione dell'acciaio in India e Stati Uniti, i progetti NORD più importanti e recenti nel settore metalli comprendono l'infrastruttura di azionamento per un impianto di laminazione profilati nel Regno del Bahrein, il maggiore del suo genere in Medio Oriente, in cui i soli trasportatori a rulli sono attuati da più di 600 azionamenti NORD.

NORD DRIVESYSTEMS al METEC

9° fiera internazionale della metallurgia

Düsseldorf, Germania

16–20 giugno 2015

Padiglione 4, Stand C10