Notizie –

Azionamenti per applicazioni tecnologiche di processo

Presente alla fiera ACHEMA di Francoforte, Germania, NORD DRIVESYSTEMS esporrà concept di azionamento distribuito che rispondono alle esigenze tipiche dell'industria di processo. Gli azionamenti a velocità variabile con protezione IP66/IP69K sono idonei per le applicazioni che richiedono la pulizia regolare con getti di vapore ad alta pressione.

glatt_SK92372_SK_180E

Bargteheide , 2015-04-23

Tutti i componenti sono prodotti internamente: riduttori, motori a superficie liscia e inverter di frequenza. Il trattamento anticorrosione nsd tupH, sviluppato da NORD e certificato dalla FDA (Title 21 CFR 175.300) conferisce alle carcasse in alluminio una superficie liscia e durevole. La protezione anticorrosione è resistente anche a urti e graffi. Trattandosi di un trattamento di indurimento della superficie, e non di un rivestimento applicato, il sistema non comporta alcun inquinamento dei prodotti o dei supporti di processo, diversamente dalle vernici soggette a scrostamento.

NORD DRIVESYSTEMS all'ACHEMA

Francoforte/Meno, Germania, 15–19 giugno 2015

Padiglione 5, Stand D18