Notizie –

Motori personalizzati su misura per ogni richiestaNORD configura modelli di motori per una varietà di applicazioni diverse

A dimostrazione del suo know-how nella produzione di motori per utilizzi industriali e non solo, in occasione dell'Hannover Messe 2015 NORD DRIVESYSTEMS ha presentato una varietà di configurazioni. Un motore IE2 sezionato ha evidenziato le possibili opzioni di costruzione destinate agli ambienti freddi con temperature fino a -40 °C.

motors_special_configuration

Bargteheide , 2015-04-23

Tra queste una scatola morsettiera resinata, scaldiglie anticondensa, cuscinetti, statore e rotore con protezione aumentata. NORD ha presentato anche un motoriduttore coassiale NORDBLOC.1 con motore a protezione “sicurezza aumentata” (Ex e) per zone a rischio di esplosione. Il modello è sensibilmente più leggero e costa fino al 40% in meno rispetto agli azionamenti con “custodia antideflagrante” (Ex de). A complemento, NORD ha esposto una varietà di accessori specifici di settore: per esempio, un copriventola con tettuccio di protezione per l'indutria tessile, per evitare l'ingresso di fibre. Accanto all'ampia gamma di soluzioni per i settori manifatturiero e di processo, NORD vanta anche una pluriennale esperienza nella configurazione di azionamenti per applicazioni non industriali. Per esempio nelle applicazioni per teatri. Gli accessori per motorizzazioni teatrali comprendono i doppi freni, che consentono di implementare sistemi a sicurezza ridondante. I freni sono disponibili anche con leva di sblocco, per effettuare manovre anche in caso di interruzioni di energia.