Notizie –
NORD China festeggia il 10° anniversarioCentro di distribuzione primario con tassi di crescita sostenuti
NORD (China) Power Transmission Co., Ltd. sta celebrando in questi giorni i suoi primi dieci anni di attività e successi: una ricorrenza che raddoppia i festeggiamenti per il Gruppo NORD DRIVESYSTEMS, la casa madre tedesca fondata nel 1965, che proprio quest'anno compie mezzo secolo.

China , 2015-05-11
Alla cerimonia ufficiale tenutasi presso la filiale di Suzhou hanno partecipato più di 200 ospiti, in rappresentanza di tutte le manifatture cinesi, e l'alta dirigenza di NORD dalla Germania. La visita agli stabilimenti di produzione di riduttori e motori ha consentito a tutti gli ospiti di fare esperienza diretta della qualità di produzione superiore di NORD. E i due workshop sui riduttori ed elettronica di potenza, entrambi dedicati alla configurazione di soluzioni per applicazioni specifiche, hanno ricevuto un'ottima accoglienza.
Dopo i primi anni di crescita a ritmi del 30% annuo, che hanno portato NORD China alle sue rilevanti dimensioni attuali, la marcia della consociata cinese continua sostenuta, con tassi superiori al 20% e ben al di sopra della media del settore. Dal momento della fondazione della filiale Cinese e dell'inaugurazione del primo stabilimento di assemblaggio a Suzhou nel 2005, NORD ha ampliato le operazioni con l'aggiunta di una fabbrica di motori, che ha affiancato il preesistente stabilimento italiano. Trattandosi di uno dei due unici siti di produzione di motori del gruppo , NORD Suzhou rappresenta un centro di straordinaria importanza. Un ulteriore stabilimento di assemblaggio, che ha portato a 35,800 m² la superficie di produzione del gruppo in Cina, è stato inaugurato a Tianjin nel 2011. NORD China vanta una capacità annua di 200.000 motoriduttori e 700.000 motori destinati al mercato cinese e ai mercati internazionali. Al momento nel paese si contano 23 uffici vendite NORD.