Notizie –

Pensa piccolo, ma pensa verde: motori IE3 da 0,12 kW

NORD DRIVESYSTEMS amplierà da gennaio 2016 la gamma di motori IE3 ad alta efficienza con motori a partire da 0,12 kW. L'aggiunta alla gamma IE3 di questi motori di taglia inferiore consentirà di equipaggiare interi impianti con sistemi motorizzati ecologici ed estremamente efficienti.

Transition_to_IE3_m700

Bargteheide , 2015-11-05

I motori di potenza nominale da 0,12 a 0,75 kW sono utilizzati in molte applicazioni. Tuttavia l'efficienza percentuale di queste classi di potenza è stata definita solo nell'ultima parte della Direttiva Europea Ecodesign per i motori elettrici e solo recentemente è stata introdotta nella norma internazionale IEC 60034-30-1. Dal punto di vista legale, non esiste nell'immediato l'obbligo di utilizzare motori così piccoli: in questa fase, i requisiti IE3 nell'UE si applicano solo a motori da 7,5 kW in poi. Perfino nel 2017, quando verranno incluse classi di potenza inferiori, nelle normative si tratterà solo di sistemi da 0,75 kW in poi. Le aziende particolarmente attente all'ambiente o quelle che cercano di ottimizzare realmente l'efficienza cercheranno di superare gli attuali obblighi di legge. Queste aziende apprezzeranno la scelta di NORD DRIVESYSTEMS di fornire soluzioni ecologiche per qualunque tipo di applicazione. NORD fornisce motori IE3 compatti nelle taglie IEC. La modifica delle specifiche in IE3 è un processo agevole che non richiederà variazioni progettuali fisiche ai macchinari e alle apparecchiature.