Notizie –

NORD consolida la partnership con l'industria indiana dell'acciaioNel 2013 il produttore tedesco di motori conquista la leadership del mercato

I progetti di impianti e macchinari adatti allo standard tedesco "Industrie 4.0" e IIT (Industrial Internet of Things) richiedono tecnologie intelligenti ad elevata flessibilità e funzionalità. I sistemi di azionamento devono integrarsi perfettamente alle reti di comunicazione, garantendo la massima efficienza nell'elaborazione dei dati, modularità e controllo decentralizzato.

4.0 ready

Bargteheide , 2015-11-24

Con il lancio dell'etichetta "NORD 4.0 READY", il produttore tedesco NORD DRIVESYSTEMS fornisce sistemi di azionamento elettrici estremamente flessibili, con un software in grado di gestire innumerevoli compiti, dagli attuatori ai sistemi in rete estremamente complessi.

Sono disponibili controllori decentralizzati, ad elevata flessibilità, con requisiti di manutenzione estremamente ridotti, fino a 22 kW, per motori sincroni e asincroni, per far fronte a qualunque applicazione industriale. Gli inverter, ricchi di funzioni e dotati di PLC integrato, sono in grado di gestire complessi processi di controllo e i malfunzionamenti. Il PLC dell'inverter elabora i dati dei sensori e degli attuatori collegati, fornendo un controllo di elevata qualità e dati relativi all'applicazione al quadro di controllo e agli altri nodi di rete. Le unità possono essere raggruppate per determinate operazioni, ad esempio per sincronizzare la velocità o le posizioni. Set di parametri predefiniti per centinaia di funzioni normalmente richieste, inclusi i moduli Motion Control basati su PLCopen, facilitano lo sviluppo delle applicazioni. NORD è in grado di fornire una gamma completa di azionamenti e produce inverter, motori e riduttori. Il costruttore offre sistemi di azionamento in tutto il mondo per impianti assemblati, programmati e pronti all'uso, con cavi di collegamento standardizzati (1 x potenza, 1 x logica) per risparmiare tempo in fase di messa in servizio.