Notizie –
Nuovi riduttori a due stadi ad assi ortogonali con coppie in uscita fino a 50 Nm
Bargteheide – NORD DRIVESYSTEMS amplia la gamma riduttori a due stadi ad assi ortogonali con l'aggiunta di una taglia più piccola, per coppie fino a 50 Nm. I riduttori ad assi ortogonali ad alta efficienza affiancano la linea di riduttori a vite senza fine per piccoli carichi.

Tampere , 2016-03-22
Conformi agli elevati standard di qualità produttivi, i riduttori sono estremamente resistenti e in grado di sostenere elevati carichi radiali. La capacità di assorbire picchi di carico è del 275%, lasciando alla sonda termica il tempo per entrare in funzione. I blocchi meccanici generalmente non causano danni, ma l'azionamento può avviarsi nuovamente senza interrompere il servizio. Le nuove unità sono disponibili con rapporti di riduzione da 3,58 a 61,88 ampliando la gamma a sei taglie e coppie fino a 660 Nm. NORD fornisce riduttori ad assi ortogonali a due stadi con alberi cavi o pieni, singoli o doppi, per montaggio a piede o a flangia e con design aperto o chiuso. Tutti i modelli sono estremamente resistenti e garantiscono la massima affidabilità e maneggevolezza. Tutti gli ingranaggi sono reversibili. NORD fornisce configurazioni personalizzate per motoriduttori, dispositivi elettronici, accessori, guarnizioni e lubrificanti per tutti i settori dell'industria, ad esempio il trattamento anticorrosione ad alta resistenza nsd tupH per le superfici esterne dei motoriduttori.