Notizie –

Piena potenza con un unico stadio: i nuovi e robusti motoriduttori coassiali monostadio per pompe, ventilatori e miscelatori

NORD DRIVESYSTEMS presenterà alla Fiera di Hannover 2016 una serie di nuovi motoriduttori coassiali monostadio in alloggiamento di metallo leggero NORDBLOC.1. La serie di riduttori è particolarmente indicata per pompe, miscelatori, ventilatori e applicazioni di intralogistica ed è stata sviluppata in stretta collaborazione con prestigiosi produttori di questi settori.

1-stage helical inline gearmotors from NORD Drivesystems 1-stufige Stirnradgetriebemotoren von NORD Drivesystems

Bargteheide , 2016-06-17

Questa soluzione innovativa offre soprattutto un'elevata rigidità torsionale grazie al design robusto che è stato ampiamente testato, ad esempio nel corso di prove sul campo con incrementi improvvisi della pressione delle pompe e delle vibrazioni dell'albero. Nelle applicazioni ad alta velocità, i motoriduttori coassiali costituiscono una soluzione più potente rispetto alle alternative a due stadi. La lavorazione di precisione e i materiali di alta qualità assicurano un prodotto leggero, silenzioso e straordinariamente efficiente. Sono disponibili con trattamento delle superfici nsd tupH per un'elevata resistenza alla corrosione e per un utilizzo senza problemi anche in ambienti aggressivi. Le opzioni IEC e NEMA di montaggio del motore così come le numerose varianti di alberi, cuscinetti e lubrificazione consentono configurazioni flessibili e specifiche. I nuovi prodotti NORDBLOC.1 saranno inizialmente disponibili in cinque taglie.