Notizie –

Convertitore con certificazione ULC per il mercato canadese

I convertitori di frequenza di NORD DRIVESYSTEMS con una potenza fino a 90 kW dispongono ora della certificazione UL per il Canada oltre alla certificazione già ottenuta per gli Stati Uniti.

Umrichter_ULC-zertifiziert

Waunakee, WI , 2016-05-27

Ciò consente una configurazione ancora più efficiente dell'azionamento per il mercato nordamericano, dal momento che il filtro di rete fino ad ora necessario per l'uso in Canada non è più richiesto. Per l'utente tutto questo si traduce in una serie di vantaggi: riduzione dei costi, cablaggio rapido, ingombro ridotto e progettazione semplificata. Con una serie di convertitori per l'installazione nel quadro elettrico e potenze motore fino a 160 kW e due serie decentrate fino a 22 kW, NORD offre un assortimento di elettronica di azionamento per tutte le applicazioni e i settori. I controllori intelligenti sono dotati di PLC integrato, funzionalità scalabile e opzioni di interfaccia flessibili.