NORMA DI PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE EN50598

NUOVE CLASSI DI EFFICIENZA PER SISTEMI MOTORE

la nuova norma che definisce le classi IE per i convertitori e le classi IES per la combinazione di motori e convertitori è stato pubblicato all'inizio dell'anno.

Federal Environmental Agency: “L'obiettivo della norma Ecodesign è minimizzare l'impatto ambientale dei prodotti rilevanti per il consumo di energia, per l'intero ciclo di vita.”

Le soluzioni di azionamento NORD DRIVESYSTEMS sono già conformi con i rigoroso requisiti della nuova norma EN50598.

Nuovi termini e definizioni in EN 50598

Sistema di controllo motore

CDM (Complete Drive Module) o Motorstarter
CDM = convertitore di frequenza e tutti i componenti e le attrezzature ausiliari necessari.

Sistema motore

Motore più Motor Control System
La combinazione di controllo e motore di azionamento, compreso il cavo motore, indipendentemente dalla tecnologia del motore. (PDS/ Power Drive System = CDM + Motore)

Attrezzatura azionata

La macchina di carico effettiva, compresa la trasmissione di potenza meccanica tramite riduttori o cinghie.

Prodotto esteso

L'intero sistema comprendente controllo di azionamento, trasmissione di potenza meccanica e la macchina di carico azionata.

Scarica

Qui potete scaricare il pdf Ecodesign e il poster Classi di efficienza EN50598.