Soluzioni di azionamento NORD con protezione antideflagrante

Sistemi di azionamento per le aree a rischio di esplosione delle zone 1, 2, 21 o 22

NORD fornisce motori e motoriduttori con protezione antideflagrante su misura. Sistemi basati su componenti di alta qualità vengono progettati in modo mirato per l'applicazione, secondo le richieste specifiche del cliente

  • Versioni ed equipaggiamento conformi a requisiti specifici
  • Processi di configurazione validati a norma ISO 9001 | PDF (252 KB)
  • Sistema modulare sicuro supportato da SAP

Approfittate dell'elevata flessibilità offerta

  • Motori progettati in via opzionale per il funzionamento di inverter
  • Il montaggio diretto del motore sul riduttore è spesso possibile
  • In base alla zona sono disponibili ventola esterna, blocco antiritorno, freno
  • Su richiesta è disponibile una protezione combinata contro l'esplosione di polveri e gas (non adatta se contemporaneamente sono presenti gas e particelle esplosive)
  • Sistemi per temperature ambiente fino a +60 °C
  • Consegna in tutto il mondo con documentazione in oltre 20 lingue

Polvere

La protezione antideflagrante in atmosfere polverose è suddivisa in più zone:
Zona 22: rara presenza di atmosfere esplosive
Zona 21: occasionale presenza di atmosfere esplosive
Zona 20: presenza costante o frequente di atmosfere esplosive


Motori con protezione contro l'esplosione di polveri
Secondo la categoria 2D o 3D
Per la zona 21 o 22
Secondo EN 60079-31
Modo di protezione da innesco tD (protezione per mezzo di un involucro)
-> Vai al prodotto

Riduttore con protezione contro l'esplosione di polveri
Secondo la categoria 2D o 3D
Per la zona 21 o 22
Secondo EN 13463
Modo di protezione da innesco c (sicurezza costruttiva)
-> Vai alla panoramica dei riduttori

Gas

La protezione antideflagrante in atmosfere ricche di gas è suddivisa in più zone:
Zona 2: rara presenza di atmosfere esplosive
Zona 1: occasionale presenza di atmosfere esplosive
Zona 0: presenza costante o frequente di atmosfere esplosive


Motori con protezione contro l'esplosione di gas
Secondo la categoria 2G o 3G
Per la zona 1 o 2
Modo di protezione da innesco d/de (custodia a prova di esplosione))
Modo di protezione da innesco e (sicurezza elevata)
Modo di protezione da innesco n (design che non genera scintille)
-> Vai al prodotto

Riduttore con protezione contro l'esplosione di gas
Secondo la categoria 2G o 3G
Per la zona 1 o 2
Secondo EN 80079
Modo di protezione da innesco c (sicurezza costruttiva)

Soluzioni di azionamento ATEX conformi agli standard dal 2003

NORD fa anni è produttore certificato e si avvale di decenni di esperienza nella protezione antideflagrante per la tecnica di azionamento. Gli azionamenti con protezione antideflagrante di NORD vengono utilizzati in quasi tutti i settori industriali e oltre.

  • Sistemi conformi alla Direttiva UE 2014/34/UE in vigore dal 20 aprile 2016
  • Sistemi conformi a IEC Ex
  • Certificazione concessa dal Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
  • Certificazione concessa da DEKRA EXAM GmbH

Documentazione revisionata secondo la Direttiva UE 2014/34/UE

La documentazione esistente, relativa alle soluzioni di azionamento con protezione antideflagrante, è stata revisionata il 20 aprile 2016.

Riduttore

Manuali

  • B2000 - Riduttori e motoriduttori con protezione antideflagrante
  • B2050 - Riduttori industriali con protezione antideflagrante


Certificati
  • C411000– Riduttori con protezione antideflagrante in atmosfere occasionalmente esplosive - 2D + 2G
  • C412000 - Riduttori con protezione antideflagrante in atmosfere raramente esplosive - 3D + 3G


Motori

Manuali

  • B1091 Motori asincroni trifase ATEX + motori con protezione antideflagrante


Certificati
  • C422110 - Motori con protezione antideflagrante in atmosfere con rischio occasionale di esplosione di polvere – 2D
  • C422111 – Motori con protezione antideflagrante in atmosfere con rischio raro di esplosione di polveri – 3D
  • C423112 - Motori con protezione antideflagrante in atmosfere con rischio occasionale di esplosione di gas – 2G
  • C423113 - Motori con protezione antideflagrante in atmosfere con rischio raro di esplosione di gas – 3G

Tecnica di azionamento elettronica

Manuali

  • BU0135 - Partenze motore SK 135E
  • BU0180 - Convertitore di frequenza SK 180E
  • BU0200 - Convertitore di frequenza SK 200E
  • BU0240 - Convertitore di frequenza SK 200E


Certificati
  • C432410 – Convertitore di frequenza con protezione antideflagrante SK 180E
  • C432710 – Convertitore di frequenza con protezione antideflagrante SK 200E
  • C432810 – Convertitore di frequenza con protezione antideflagrante SK 135E