Nuovi prodotti

Nuovi prodotti nella tecnologia degli azionamenti meccanici ed elettronici di NORD DRIVESYSTEMS

NOVITÀ: gamma di potenza fino a 22 kW: Inverter universale NORDAC PRO SK 500P

Gli inverter della serie NORDAC PRO SK 500P di NORD DRIVESYSTEMS sono stati progettati con standard tecnologici avanzati e sono perfetti per tutte le applicazioni. A breve NORD lancerà per il suo nuovo prodotto di punta l'estensione di potenza fino a 22 kW.

Qui trovi maggiori informazioni…

Nuovo DuoDrive NORD: riduttore e motore insieme

DuoDrive è un’innovazione brevettata da NORD che integra in un’unica carcassa il motore IE5+ ad alta efficienza e un riduttore monostadio, ottimizzando così l’efficienza del sistema. Ingombro compatto, elevata densità di potenza e bassissimo livello di emissioni sonore sono solo alcuni dei vantaggi di questa soluzione.

Qui trovi maggiori informazioni…

Il nuovo inverter decentralizzato NORDAC ON​.

NORDAC ON è stato sviluppato per soddisfare in modo specifico le particolari esigenze dei sistemi di trasporto orizzontali e per l’interazione con il nuovo motore sincrono IE5+ (NORDAC ON+). Tra le sue caratteristiche spiccano l’interfaccia Ethernet integrata, le connessioni tutte a innesto e la struttura molto compatta. Una soluzione plug and play conveniente per gli ambienti IIoT.

Qui trovi maggiori informazioni…

IE5+, la nuova generazione di motori sincroni NORD

Costruiti direttamente da NORD, i motori sincroni IE5+ di nuova generazione sono destinati all’intralogistica, come e anche all’industria alimentare e delle bevande. I nostri motori presentano un design sanificabile e compatto, che li rende estremamente resistenti alla corrosione, idonei alla pulizia e adatti all’installazione in spazi molto ristretti.

Qui trovi maggiori informazioni…

Altre notizie sui prodotti:

Innovazione tecnica nella tecnologia di miscelazione e agitazione

I riduttori industriali MAXXDRIVE® sono perfetti per i grandi miscelatori. Con l’adattatore SAFOMI, NORD introduce un’innovazione tecnica per questa applicazione: una flangia che contiene al suo interno un vaso di espansione dell’olio, che riduce gli ingombri, aumenta la sicurezza e presenta meno parti soggette a usura.

Ulteriori informazioni qui...

Nuovo nome per la protezione superficiale

NORD mette a disposizione una vasta selezione di verniciature per offrirvi una protezione superficiale ottimale per le vostre applicazioni e condizioni ambientali.

Tali verniciature avranno ora un nuovo nome, ma le caratteristiche tecniche restano invariate.

Ulteriori informazioni qui...

MAXXDRIVE® XT: la nuova generazione di riduttori industriali

I nuovi motoriduttori coassiali a 2 stadi sono ottimizzati appositamente per applicazioni in cui sono richiesti bassi rapporti di trasmissione in combinazione con prestazioni elevate. La serie è equipaggiata di serie con una custodia UNICASE scanalata e un ventilatore assiale integrato.

  • Coppia: 15.000 – 75.000 Nm
  • Potenza: 1,5 – 1.500 kW
  • 7 taglie
  • Geometria ottimizzata della custodia e canalizzazione dell’aria per le massime prestazioni termiche con ventilatore assiale
  • Rumori minimi durante il funzionamento

Ulteriori informazioni qui...

Assistenza via APP NORDCON

L'APP NORDCON è una soluzione mobile per la messa in servizio e l'assistenza per tutti gli azionamenti NORD con i seguenti vantaggi:

  • Visualizzazione basata su dashboard per il monitoraggio dell’azionamento e la diagnosi dei guasti
  • Parametrizzazione con funzione di aiuto e parametro accesso rapido ai parametri
  • Funzione oscilloscopio per l’analisi dell’azionamento configurabile in modo personalizzato
  • Funzione di backup e recovery per semplificare la gestione dei parametri dell’azionamento

Ulteriori informazioni qui...