Inverter per quadro elettrico
Perfetti per ogni applicazione
Acquirente
Inverter NORD secondo gli standard mondiali. Garanzia costante della qualità e consegna rapida da parte di Nord per la miglior soluzione della vostra applicazione.
L’interfaccia giusta per ogni mansione
Grazie ad un equipaggiamento completo per la messa in servizio, la parametrizzazione, la comunicazione, l'interfaccia con encoder, bus di campo e Industrial Ethernet potete utilizzare i nostri inverter con semplicità nelle più svariate architetture di controllo. A seconda della variante di inverter, le interfacce possono essere integrate o ottenute su richiesta tramite moduli opzionali.
Sicurezza funzionale già integrata
La sicurezza funzionale è un ulteriore aspetto dei nostri sistemi di azionamento. Tutti gli inverter vengono forniti con STO (Safe Torque Off) integrato e SS1 (Safe Stop 1). La comunicazione orientata alla sicurezza e le funzioni di movimento in sicurezza secondo la norma IEC 61800-5 si ottengono con il modulo PROFIsafe NORD SK TU4-PNS. L’integrazione delle funzioni di sicurezza nell’azionamento offrono numerosi vantaggi rispetto ad azionamenti che impiegano tecnologia di sicurezza discreta: elevata scalabilità, la disponibilità globale dei dati macchina relativi alla sicurezza, nonché uno spazio ridotto, un numero ridotto di componenti esterni per la sicurezza e cablaggio semplificato.
Soluzioni su misura grazie all’equipaggiamento configurabile
I nostri inverter offrono massima flessibilità di equipaggiamento e funzionalità e possono essere utilizzati in modo quasi universale. Si prestano ad essere impiegati per ogni applicazione individuale e si integrano senza difficoltà nel quadro elettrico o nell’impianto. Grazie alla struttura modulare, gli inverter sono facilmente espandibili e offrono una grande varietà di scenari applicativi per le reti di automazione nell'era dell'Industry 4.0. Non importa quale sia l’ambito applicativo, il settore o l’ambiente lavorativo: i nostri concetti di azionamento sono intelligenti, flessibili ed efficienti. Il nostro scopo? Trovare la migliore soluzione tecnica ed economica per la vostra applicazione.
Caratteristiche intelligenti per la vostra applicazione
I nostri inverter offrono innumerevoli funzionalità, sia per soluzioni centralizzate, integrate all'interno quadro elettrico, che decentralizzate, per l’impiego sul campo. Come dotazione standard offrrono un PLC integrato per Motion e Logic Control, presentano un controllo di qualità elevata, sono compatibili con tutti i sistemi bus disponibili in commercio e si prestano ad essere facilmente integrati in tutti gli impianti. L’equipaggiamento base viene fornito con controllo di posizione POSICON, risparmio energetico per intervallo di lavoro a carichi parziali, sistema di gestione del freno motore, utile, ad esempio, per le applicazioni di sollevamento, nonché numerose funzioni di sicurezza e una struttura dei parametri semplice ed intuitiva. Naturalmente, i nostri inverter sono conformi a tutte le direttive e le normative internazionali.