NORDAC PRO - SK 500E - Inverter

Impiego versatile

  • frequency inverter SK 500E NORDAC PRO Frequenzumrichter SK 500E NORDAC PRO
  • Frequency Inverter SK 500E Frequenzumrichter SK 500E
  • Frame size 9 from the frequency inverter SK 500E Baugröße neun vom zentralen Frequenzumrichter SK 500E
  • Potenza: 0.33 - 125 hp
  • Protection class: IP20
Tensione: 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-480V
Morsetti di comando: 5-8x DI / 2-3 x DO / 2xMFR / 2xAIN , 1X AOUT
Interfacce encoder: TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen
Grandezza: 11

Caratteristiche

NORDAC LINK è la soluzione di azionamento NORD confortevole per un'installazione flessibile decentrata. NORDAC LINK può essere configurato liberamente secondo le esigenze, pertanto può essere utilizzato in svariate applicazioni. Grazie al collegamento a innesto, il sistema può essere installato in modo semplice e veloce. L'interruttore di manutenzione integrato e la possibilità di comando manuale a livello locale semplificano le operazioni di messa in funzione e assistenza all'impianto. NORDAC LINK può essere integrato in tutti i sistemi bus comunemente reperibili sul mercato.

Versione

  • Funzionamento di motori sincroni e asincroni
  • Ampliamento delle funzioni mediante moduli di comando e comunicazione a innesto

Caratteristiche

  • POSICON - Modalità di posizionamento e sincronizzazione integrata
  • Raddrizzatore del freno esterno per il controllo del freno motore da NORDAC PRO attraverso l'uscita digitale o il relè multifunzione
  • Elevata qualità di regolazione grazie alla regolazione del vettore corrente
  • Funzionalità PLC per funzioni di azionamento, ad esempio monitoraggio dello stato dell'azionamento per la pre-elaborazione dei dati di processo
  • Funzione di risparmio energetico per l'intervallo a carico parziale
  • Strumenti di comando/regolazione e semplice struttura dei parametri
  • Filtro di rete integrato per l'adempimento delle disposizioni EMC
  • Comando e regolazione chiusa
  • STO e SS1 – Sicurezza funzionale integrata
  • Funzionalità come meccanismo di sollevamento
  • Per funzionamento Open o Closed Loop

Funzionamento a 4 quadranti

  • Intralogistica
  • Tecnologia di trasporto generale
  • Industria di processo
  • Industria dell'imballaggio
  • Industria meccanica generale

  • Protocolli bus di campo
  • AS Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • InterBus
  • Profibus DP
  • Sistemi bus basati su Ethernet
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO
  • Powerlink

Industria agroalimentare Treif

Un taglio intelligente

Treif Maschinenbau GmbH, con sede a Oberlahr, è uno dei principali produttori mondiali di impianti e sistemi per il taglio di alimenti. Tramite le funzioni di azionamento programmabili a norma IEC 61131, il convertitore di frequenza SK 500E consente alle macchine da taglio il porzionamento di svariati alimenti.

Scenotecnica nel teatro di Dusiburg

Posizionamento preciso

Il teatro, sede di opere, balletti, spettacoli e concerti, ha fatto installare un nuovo sistema elettronico per il controllo dei macchinari dietro le quinte. Nel teatro di Duisburg i calcolatori assiali controllano i motori elettrici. In ciascuno degli oltre cento quadri elettrici preassemblati è installato un convertitore di frequenza SK 535E, equipaggiato di serie con un sistema di gestione freno integrato, una resistenza di frenatura, un filtro di rete e una regolazione del vettore di corrente.

Gondole GinD

Un processo dosato

Góndolas in Design, S.L., sviluppa e produce sistemi personalizzati di manutenzione e pulizia per facciate. Gli innovativi sistemi a gondola soddisfano qualsiasi esigenza. La tecnica di azionamento NORD assolve qualsiasi funzione di sollevamento, rotazione e posizionamento preciso del sistema a gondola per la pulizia delle facciate. In questo sistema, il convertitore di frequenza SK 500E svolge diversi compiti.

Ascensori edili Stros

Soluzioni di azionamento su misura per ascensori edili

Il costruttore di ascensori edili STROS, della Repubblica ceca, ha clienti in tutto il mondo. I sistemi di azionamento NORD per gli ascensori industriali STROS sono formati da tre motoriduttori ortogonali con resistenze di frenatura esterne, equipaggiati con un convertitore per quadro elettrico NORDAC PRO SK 500E con funzione di sollevamento, che controlla i tre motori e garantisce una frenatura/un avvio graduale e un'elevata precisione di posizionamento.