NORDAC PRO - SK 500E - Inverter

Impiego versatile

  • frequency inverter SK 500E NORDAC PRO Frequenzumrichter SK 500E NORDAC PRO
  • Frequency Inverter SK 500E Frequenzumrichter SK 500E
  • Frame size 9 from the frequency inverter SK 500E Baugröße neun vom zentralen Frequenzumrichter SK 500E
  • Performance: 0.33 - 125 hp
  • Protection class: IP20
Voltage: 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-480V
Control terminals: 5-8x DI / 2-3 x DO / 2xMFR / 2xAIN , 1X AOUT
Encoder interfaces: TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen
Sizes: 11

Features

The NORDAC PRO is the inverter for all drive applications. It offers a wide power range, and its functionality can be extended with plug-in option modules. For this inverter, variable cooling concepts are used to remove heat, which enable removal of heat outside of the control cabinet and can be simply adapted to the requirements of the application with various option modules.

  • Operation of synchronous and asynchronous motors
  • Functions can be extended with plug-in control or communication modules

  • POSICON - integrated positioning mode and synchronisation
  • An external brake rectifier can be controlled with NORDAC PRO via a digital output or multi-function relay
  • High precision regulation with current vector control
  • PLC functionality for functions close to the drive unit, for example status monitoring of the drive unit for pre-processing of process data
  • Energy-saving function in the partial load range
  • Control and parameterisation tools and simple parameter structure
  • Integrated line filter for compliance with EMC regulations
  • Control and closed loop regulation
  • STO and SS1 – integrated functional safety
  • Hoist and lifting gear functionality
  • Suitable for open or closed loop operation
  • through 4-quadrant operation

  • Intralogistics
  • General material handling
  • Process industry
  • Packaging industry
  • General mechanical engineering

  • Field bus protocols
  • AS Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • InterBus
  • Profibus DP
  • Ethernet-based bus systems
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO
  • Powerlink

Industria agroalimentare Treif

Un taglio intelligente

Treif Maschinenbau GmbH, con sede a Oberlahr, è uno dei principali produttori mondiali di impianti e sistemi per il taglio di alimenti. Tramite le funzioni di azionamento programmabili a norma IEC 61131, il convertitore di frequenza SK 500E consente alle macchine da taglio il porzionamento di svariati alimenti.

Scenotecnica nel teatro di Dusiburg

Posizionamento preciso

Il teatro, sede di opere, balletti, spettacoli e concerti, ha fatto installare un nuovo sistema elettronico per il controllo dei macchinari dietro le quinte. Nel teatro di Duisburg i calcolatori assiali controllano i motori elettrici. In ciascuno degli oltre cento quadri elettrici preassemblati è installato un convertitore di frequenza SK 535E, equipaggiato di serie con un sistema di gestione freno integrato, una resistenza di frenatura, un filtro di rete e una regolazione del vettore di corrente.

Gondole GinD

Un processo dosato

Góndolas in Design, S.L., sviluppa e produce sistemi personalizzati di manutenzione e pulizia per facciate. Gli innovativi sistemi a gondola soddisfano qualsiasi esigenza. La tecnica di azionamento NORD assolve qualsiasi funzione di sollevamento, rotazione e posizionamento preciso del sistema a gondola per la pulizia delle facciate. In questo sistema, il convertitore di frequenza SK 500E svolge diversi compiti.

Ascensori edili Stros

Soluzioni di azionamento su misura per ascensori edili

Il costruttore di ascensori edili STROS, della Repubblica ceca, ha clienti in tutto il mondo. I sistemi di azionamento NORD per gli ascensori industriali STROS sono formati da tre motoriduttori ortogonali con resistenze di frenatura esterne, equipaggiati con un convertitore per quadro elettrico NORDAC PRO SK 500E con funzione di sollevamento, che controlla i tre motori e garantisce una frenatura/un avvio graduale e un'elevata precisione di posizionamento.