L’elettronica di Azionamento
Inverter e Starter Motori
Gli Inverter e gli Starter Motori di NORD DRIVESYSTEMS sono disponibili come soluzione centralizzata per l'installazione nel quadro elettrico oppure come variante decentrata per l'installazione in campo. Scegliete cosa è meglio per la vostra applicazione!
Gli Inverter innovativi di NORD sono configurabili per quasi tutte le applicazioni. NORD, come Leader nel Campo dell’Elettronica di azionamento, collabora con i clienti per realizzare soluzioni su misura per ogni esigenza specifica in diversi Paesi del mondo.
Sono possibili funzioni scalabili per ogni sistema di azionamento. Da decenni NORD DRIVESYSTEMS offre ai suoi Clienti Inverter per l'installazione nel quadro elettrico e sistemi di azionamento decentralizzati.
Le soluzioni di azionamento NORD garantiscono al cliente un elevato grado di performance e di sicurezza, sia per l'installazione nel quadro elettrico, sia per l'installazione decentralizzata.
L'elettronica di azionamento si contraddistingue per la funzione scalabile, la semplicità d'installazione e l'elevata qualità della regolazione.
Il PLC integrato nelle soluzioni decentrate NORD consente ai clienti di realizzare impianti dal design modulare, formati da isole di produzione autarchiche. Gli strumenti NORD semplificano l'intero processo d'installazione e le operazioni di regolazione e comando del sistema. Già il cablaggio ottimizzato permette agli utenti di ridurre i costi dell'impianto. Le nostre soluzioni di azionamento sono fatte su misura per il funzionamento dei motori sincroni e asincroni.
Un sistema modulare - Molti vantaggi
Il sistema modulare NORD perfettamente sintonizzato con funzioni scalabili risolve ogni problema di azionamento. La nostra elettronica di azionamento supporta tutti i comuni sistemi bus e comunica con tutti gli strumenti di comando. Il sistema di posizionamento POSICON fornisce agli utenti una modalità integrata di sincronizzazione e posizionamento. Sicurezza funzionale integrata grazie alle funzioni STO e SS1. Inoltre, i convertitori di frequenza NORD sono dotati di un raddrizzatore del freno integrato, per il controllo del freno motore. Una funzione di risparmio energetico per l'intervallo a carico parziale, strumenti di comando/parametrizzazione e una semplice struttura di parametri completano le caratteristiche del nostro sistema modulare.
Applicazioni
Tecnica di azionamento elettronica
Inverter e Starter Motori di NORD
La nostra tecnica di azionamento elettronica può essere adattata in modo flessibile a qualsiasi applicazione. È veloce da installare, facile da usare e compatibile con tutti i sistemi bus e controllori disponibili sul mercato.
Gli Inverter e gli starter motori di NORD sono idonei sia per l'uso centralizzato nel quadro elettrico sia per l'impiego decentralizzato e completamente integrato, direttamente sul motore. Gli inverter sono di Industry 4.0 ready, possono essere collegati in rete e consentono, grazie al PLC interno, una pre-elaborazione delle informazioni di stato interne oppure provenienti da sensori collegati esternamente. Ciò consente il monitoraggio da remoto dello stato dell'apparecchiatura.
Perché acquistare i convertitori di frequenza NORD:
- Flessibilità
I nostri Inverter comunicano tramite tutti i comuni sistemi bus e possono essere facilmente integrati in ogni design di sistema. Possono essere ampliati con opzioni e funzioni ed essere quindi integrati in quasi ogni impianto e macchina. - Sicurezza
I convertitori di frequenza offrono un'ampia gamma di funzioni di sicurezza e monitoraggio integrate. - Internazionalità
Come clienti NORD potete approfittare di numerosi servizi, quali ad esempio un supporto a livello globale nella progettazione e messa in funzione dei vostri impianti e di una rete di distribuzione in tutti i continenti.
I nostri convertitori di frequenza: intelligenti e facili da collegare
Gli Inverter di NORD DRIVESYSTEMS sono dotati di potenti processori e offrono un'ottima precisione di regolazione. L'integrazione degli inverter nelle più svariate architetture di controllo è garantita da una serie di diverse interfacce di comunicazione.
Un grosso vantaggio per la qualità dei processi è dato dall'intelligenza dei sistemi: con l'ausilio del PLC integrato, gli inverter possono rispondere autonomamente ai cambiamenti e risolvere eventuali anomalie indipendentemente dal sistema di controllo del sistema.
Guarda qui come i nostri convertitori di frequenza rendono possibile il funzionamento ad alta efficienza di impianti di filtraggio per l'industria delle bevande:
Maggiori informazioni
Starter Motori NORD: Rapidi e robusti, aiutanti per l'avviamento
I nostri avviatori NORDAC sono liberamente configurabili e facili da installare. I sistemi consentono un avviamento completamente elettronico ed esente da usura e dispongono di una funzione di inversione. Gli avviatori della serie NORDAC START sono dotati di un'ampia gamma di dispositivi di sicurezza, come ad esempio una protezione motore interna e un raddrizzatore del freno per il controllo del freno motore. Diventa così superflua l'installazione di un interruttore per protezione motore.
Grazie al potenziometro integrato, gli avviatori NORDAC START possono essere rapidamente messi in funzione e sono inoltre dotati di un DIP switch per la configurazione.
Gli Inverter della serie NORDAC LINK possono essere integrati in diversi sistemi di bus di campo. Nella famiglia NORDAC LINK offriamo anche un Inverter con PLC integrato in grado di fornire funzioni simili all'azionamento in modo ottimale.
Desiderate saperne di più sugli Starter Motori NORDAC LINK?
Fate clic qui