Riduttore a vite senza fine UNICASE

Silenzioso e potente

  • UNICASE Helical Worm
  • UNICASE Helical Worm
  • UNICASE Helical Worm
  • Potenza: 0.16 - 20 hp
  • Momento: 433 – 27.346 lb-in
Grandezza: 6
Posizione di montaggio: M1 - M6
Rapporto: 4.40:1 - 7,095.12:1

Caratteristiche

I riduttori a vite senza fine UNICASE sono caratterizzati dal design robusto. Il collaudato principio UNICASE in uso dagli anni '80 offre un'elevata funzionalità, una manutenzione ridotta e una lunga durata.

  • Funzionamento a marcia dolce e silenzioso
  • Elevata capacità di sovraccarico
  • Design robusto per una durata prolungata e una manutenzione semplice
  • Elevata capacità di carico assiale e radiale per un funzionamento sicuro
  • Robusto alloggiamento in ghisa
  • Versioni specifiche per le varie applicazioni

  • Intralogistica
  • Tecnologia di trasporto
  • Presse

  • Riduttore ad albero pieno e cavo
  • Esecuzione a piede, flangia e a spinta
  • Riduttore angolare

Accesso rapido

Configuratore prodotto

Configuratore prodotto

Aeroporto di Amburgo

Bagagli in viaggio nell'aeroporto di Amburgo

Nell'aeroporto internazionale di Amburgo, l'impianto di trasporto bagagli si sviluppa per diversi chilometri. I nastri trasportatori svolgono funzioni di raggruppamento, movimentazione, accatastamento e selezione dei bagagli. Un'organizzazione efficiente delle operazioni di stoccaggio e trasporto è essenziale. Questo significa che l'affidabilità degli impianti di trasporto e la prevenzione dei malfunzionamenti per mezzo di una tecnologia altamente efficace, hanno la massima priorità. NORD ha implementato questa tecnologia, soddisfacendo in pieno i severi requisiti dei clienti in termini di servizio, manutenzione e manutenzione ordinaria.