Motoriduttori

Duraturi e affidabili per ogni applicazione
Costruttore

NORD Drivesystems fornisce sistemi completi per la tecnologia di azionamento da un’unica fonte. Sistema modulare flessibile con coppie di uscita elevate, preciso e durevole.

Range di potenza più ampio con meno varianti

I motoriduttori NORD DRIVESYSTEMS nei loro dati tecnici sono orientati alla prassi e ottimizzati per l’applicazione. Per questo i costi di costruzione scendono e rendono più facile il dimensionamento del vostri sistemi di azionamento. Grazie all’elevata capacità di sovraccarico dei nostri motoriduttori potete ridurre inoltre la potenza del motore da installare. Molti motoriduttori sono progettati in base ai picchi di carico previsti durante il funzionamento, tuttavia tali picchi vengono raggiunti di rado e per breve tempo. I motoriduttori NORD hanno un’elevata capacità di resistenza. Con un motoriduttore NORD di piccole dimensioni in molti casi potrete ridurrei costi, risparmiare spazio e potenza di allacciamento. Inoltre con un numero inferiore di varianti del motoriduttore è possibile raggiungere una potenza maggiore. Assemblate il motoriduttore in base alle vostre esigenze con il nostro configuratore prodotto e i dati tecnici per la vostra applicazione e generate direttamente la documentazione CAD per la pianificazione del vostro progetto.

Prodotti di lunga durata per costruzioni affidabili

I motoriduttori NORD DRIVESYSTEM costituiscono dei componenti di azionamento particolarmente duraturi e affidabili. La realizzazione di tutti i singoli componenti nelle proprie officine non solo permette a NORD DRIVESYSTEM un accesso diretto per la verifica del rispetto dei requisiti di qualità e dei dati tecnici, ma permette anche di determinare i parametri tecnici del motoriduttore per tutta la sua durata. L’approvvigionamento di pezzi di ricambio e la vasta disponibilità dei motoriduttori non solo costituisce un vantaggio per la durata dei nostri motoriduttori, bensì anche per la durata e la sostenibilità della vostra applicazione. Durante la nuova produzione e lo sviluppo dei nostri motoriduttori prestiamo attenzione alla facilità di montaggio, alle dimensioni simili ai modelli precedenti e alla compatibilità sempre con i modelli precedenti. In questo modo il vostro impianto sarà duraturo tanto quanto i nostri prodotti.

Monitoriamo le norme e le classi di efficienza per voi

Nel mondo esistono diversi standard per l’efficienza energetica dei motoriduttori. Anche le norme elettriche, le regolamentazioni sulla protezione antideflagrante, i certificati e le omologazioni rispondono a diversi standard nel mondo. Con NORD DRIVESYSTEMS i vostri lavori saranno conformi alle normative e direttive internazionali più aggiornate. Siamo sempre aggiornati sulle omologazioni e sui documenti necessari per il vostro mercato di destinazione. Concentratevi sulla costruzione delle vostre macchine e dei vostri impianti. I motoriduttori che vi consegniamo sono adatti al luogo d’impiego in tutto il mondo e nella giusta classe di efficienza. Con i motoriduttori NORD DRIVESYSTEMS siete certi, ancor prima di effettuare l’ordine, che riceverete un motoriduttore conforme alle normative vigenti.

I prodotti modulari NORD: pensati per i costruttori

NORD DRIVESYSTEMS consegna sistemi completi per la tecnologia di azionamento da un’unica fonte. Per la configurazione dei motoriduttori i costruttori hanno a disposizione dei moduli predefiniti, che offrono grandi vantaggi e una tecnologia di azionamento su misura. Con la produzione interna di tutti i singoli componenti dei motoriduttori, NORD DRIVESYSTEMS non solo ha il totale controllo del processo di produzione, di tutte le proprietà e della qualità di ogni componente, ma garantisce la perfetta armonizzazione di tutte le parti del sistema e la loro possibile combinazione in molteplici varianti. Assemblate il motoriduttore che più si adatta alle vostre esigenze con il nostro configuratore di prodotto myNORD insieme ai dati tecnici per la vostra applicazione con tutte le opzioni disponibili dei moduli. Potrete quindi creare e scaricare direttamente la documentazione CAD relativa e i disegni per la pianificazione del vostro progetto. Siamo lieti di accogliere la vostra richiesta.

I prodotti modulari NORD: Il massimo della qualità in ogni dettaglio

NORD DRIVESYSTEMS consegna sistemi completi per la tecnologia di azionamento da un’unica fonte. Per la configurazione dei motoriduttori i costruttori hanno a disposizione dei moduli predefiniti, che offrono grandi vantaggi e una tecnologia di azionamento su misura. I motoriduttori NORD svolgono un lavoro estremamente preciso e che dura nel tempo, sono perfettamente adatti anche per le applicazioni più impegnative. Il nostro investimento negli impianti di produzione più moderni è costante per assicurarvi quegli standard di qualità così elevati che ci siamo imposti noi stessi. Solo i materiali pregiati e i pezzi conformi agli standard contribuiscono, dopo un esame minuzioso, alla qualità, alla struttura e alla rigidità durante il processo produttivo e tutte le strutture di produzione sono soggette a dei severi controlli di qualità di ogni componente. Per questo potete fidarvi della funzionalità e della sicurezza operativa, testate minuziosamente durante la pratica, dei nostri motoriduttori.

Tutti i parametri di prodotto sono sotto controllo grazie alla grande integrazione verticale

I motoriduttori NORD DRIVESYSTEM costituiscono dei componenti di azionamento particolarmente duraturi e affidabili. Grazie alla produzione nelle proprie officine di tutti i singoli componenti NORD DRIVESYSTEM ha modo di controllare direttamente che vengano rispettati i requisiti di qualità e i parametri tecnici dei motoriduttori. La produzione di alloggiamenti, ingranaggi, elettronica di azionamento così come l’avvolgimento del motore avviene nelle nostre officine, analogamente allo sviluppo, al montaggio e al controllo qualità.