Motoriduttori ad assi ortogonali
Per coppie e rapporti di trasmissione elevati
Questi motoriduttori offrono coppie di uscita fino a 50.000 Nm, sono wash-down compatibili e possono essere provvisti, su richiesta, di un'innovativa protezione anticorrosione.
Motoriduttori ad assi ortogonali – Potenti e a manutenzione ridotta
I motoriduttori ad assi ortogonali di NORD costituiscono la soluzione ideale in tutti i casi in cui sono richiesti elevati rapporti di trasmissione e coppie. I nostri sistemi di azionamento, costituiti da motore elettrico e riduttore ad assi ortogonali, sono particolarmente adatti per l'uso su nastri trasportatori, nell'intralogistica e nella tecnologia di imballaggio.
Compattezza e alta efficienza: i motoriduttori ad assi ortogonali NORD
Non importa quale sia la versione scelta, leggera o robusta, i riduttori ad assi ortogonali di NORD DRIVESYSTEMS operano sempre con la massima efficienza nell'intera gamma di rapporti di trasmissione.
Altri vantaggi dei motoriduttori ad assi ortogonali di NORD:
- Potenza
Raggiungono coppie fino a 50.000 Nm (nella versione industriale fino a 282.000 Nm). - Protezione anticorrosione
La finitura superficiale opzionale protegge i motoriduttori ad assi ortogonali anche in ambienti critici (riduttore ad assi ortogonali a 2 stadi). - Facilità d'uso
La versione wash-down facile da pulire garantisce il massimo in termini di igiene (NORDBLOC.1). - Flessibilità
Il senso di rotazione tra l'albero d'ingresso e di uscita può essere invertito senza problemi.
Il classico: motoriduttore ad assi ortogonali UNICASE
Questo motoriduttore offre un intervallo di coppia compreso tra 180 e 50.000 Nm e occupa uno spazio di installazione minimo grazie all'alloggiamento UNICASE compatto. Come tutti gli altri motoriduttori ad assi ortogonali NORD, il motore è disponibile con blocco antiritorno e freno integrati.
Ancora più potenza: il nostro motoriduttore ad assi ortogonali a 2 stadi
Con i nostri sistemi di azionamento NORDBLOC.1 con riduttore ad assi ortogonali abbiamo ulteriormente ottimizzato la performance: al momento sono i nostri motoriduttori ad assi ortogonali più potenti.
I motori NORDBLOC.1 con riduttore ad assi ortogonali sono prodotti di serie con un alloggiamento in alluminio pressofuso altamente resistente.
Riduttori ad assi ortogonali per l'industria alimentare
Abbiamo sviluppato i nostri motoriduttori ad assi ortogonali NORDBLOC.1 della serie SK 930072.1 - SK 93772.1 appositamente per le applicazioni wash-down, ad esempio nell'industria alimentare. Questa versione è dotata di un alloggiamento in fusione di alluminio particolarmente liscio, che risulta facile da pulire e impedisce alla sporcizia di aderire.
Desiderate saperne di più? Leggete qui quali sono i vantaggi dei sistemi di azionamento per wash-down di NORD.
Maggiori informazioni
Motoriduttori ad assi ortogonali per l'intralogistica
In combinazione con un motore sincrono IE4 il nostro riduttore ad assi ortogonali a 2 stadi diventa il sistema LogiDrive a efficienza energetica per l'intralogistica. Gli azionamenti LogiDrive hanno un'elevata capacità di sovraccarico e riducono sensibilmente i costi di esercizio grazie all'elevata efficienza. Inoltre, la loro struttura modulare permette all'utilizzatore di risparmiare considerevolmente sui costi di manutenzione.
Avanti a tutta forza: potenti motoriduttori industriali con riduttore ad assi ortogonali
Applicazioni particolari richiedono azionamenti particolari: per questo motivo NORD ha sviluppato riduttori industriali ultra-potenti per coppie fino a 250.000 Nm.
I motoriduttori industriali sono disponibili, a scelta, con riduttori a ingranaggi cilindrici o riduttori ad assi ortogonali in sei taglie.