Motoriduttori

Riduttori / motoriduttori ad assi paralleli

I riduttori e i motoriduttori ad assi paralleli NORD Drivesystems sono disponibili in due versioni per soddisfare le esigenze specifiche di ogni applicazione.

Riduttori ad assi paralleli monoblocco - presentano il miglior grado di rendimento. Abbinati a motori a risparmio energetico e ad inverter centralizzati o decentralizzati permettono di realizzare molteplici soluzioni di sistema con il massimo livello di efficienza e redditività. Riduttori industriali - fino a 242.000 Nm

UNICASE

UNICASE helical shaft, motoriduttori pendolari ad assi paralleli UNICASE

973 - 885 000 lb-in
0,16 - 250 hp

Rapporto:
4.03:1 - 6 616.79:1

Riduttore industriale

Industriegetriebe bis 240.000 Nm, Industrial Gear Unit, riduttori industriali

224. 000 - 2,196,000 lb-in
3,0 - 2,950 hp

Rapporto:
5.54: 1 - 30 000 : 1