Variatori di velocità

Proprio la velocità giusta

In alcune applicazioni gli azionamenti devono essere flessibili. Con i nostri variatori di velocità questo non è un problema: essi garantiscono sempre la velocità al momento necessaria.

Variatori di velocità a cinghia trapezoidale

Silenziosi e robusti

  • Potenza: 0.16 HP - 120 HP
  • Momento: -
  • Rapporto di velocità da i = 5,00:1 a i = 3000.00:1
  • Disponibile in sei taglie

Variatori di velocità NORD: e la velocità è sempre quella corretta

NORD DRIVESYSTEMS offre ai propri clienti sempre il riduttore giusto. Se la vostra applicazione richiede un riduttore con velocità variabile, vi forniremo riduttori a ingranaggi cilindrici, ad assi ortogonali, ad assi paralleli e a vite senza fine con variatore di velocità.

NORD produce variatori di velocità a cinghia trapezoidale per molte applicazioni, ad esempio per l'impiego in sistemi di trasporto, pompe o agitatori.

Velocità adatta alla situazione
Con i variatori di velocità a cinghia trapezoidale di NORD avrete sempre esattamente la velocità di cui avete bisogno.

I vantaggi:

  • Flessibilità
    L'applicazione determina la velocità e non il contrario.
  • Qualità
    Utilizziamo esclusivamente materiali testati di alta qualità che soddisfano i nostri standard elevati.
  • Efficienza dei costi
    I nostri variatori di velocità meccanici generano costi di manutenzione quasi nulli.
  • Durata
    I componenti dei nostri variatori di velocità a cinghia trapezoidale sono resistenti alla corrosione offrendo di conseguenza una lunga durata di servizio.

Variatori di velocità a cinghia trapezoidale: robusti e potenti
I nostri variatori di velocità con cinghia trapezoidale trasmettono potenze motore nominali fino a 90 kW e offrono un rapporto di trasmissione pari a 6:1. I variatori di velocità a cinghia trapezoidale sono disponibili in dodici taglie con costanti di coppia di cinghia da 2,28 a 158,8 Nm.

Dal momento che le pulegge delle cinghie trapezoidali sono realizzate in materiali resistenti alla corrosione, la manutenzione è minima. Ciò ha un effetto positivo anche sul bilancio dei costi operativi.

I variatori di velocità a cinghia trapezoidale sono adatti per tutti i nostri motoriduttori. Desiderate maggiori informazioni sulla nostra offerta di motoriduttori?

Fate clic qui

Novità NORD: Variatori di velocità elettronici
Oltre ai variatori di velocità a cinghia trapezoidale, NORD ora offre anche variatori di velocità elettronici, costituiti da un convertitore di frequenza della serie SK200E e SK180E, un motore asincrono con classe di efficienza IE2 o IE3 e un riduttore NORD.

I nostri variatori di velocità elettronici vengono forniti pronti per l'installazione con tutte le opzioni desiderate. L'azionamento è già parametrizzato in base al tipo di motore. Sono necessari solo piccoli aggiustamenti, come ad esempio i tempi di rampa, la frequenza minima/massima o le limitazioni relative al senso di rotazione.

Su richiesta produciamo anche azionamenti completamente parametrizzati. A tale scopo, al termine delle prove standard, carichiamo nel convertitore di frequenza il set di dati fornito dal cliente.

Scaricate il nostro catalogo!