Efficienza energetica

Consumo energetico degli azionamenti elettrici

Nelle applicazioni industriali, il consumo degli azionamenti elettrici è compreso tra il 30% e il 40% dell'energia elettrica generata. L'ottimizzazione dell'efficienza dell'intero sistema di azionamento, compresa l'applicazione/processo, è un fattore significativo - il potenziale è tipicamente del 30-60% circa.

Potete trovare ulteriori informazioni qui:

Riduttore ad assi ortogonali Nordbloc.1

- Installazione semplice e rapida grazie alle connessioni con connettori - Configurazione individuale per la costruzione di impianti- Collegamento in rete tramite tutti i protocolli disponibili in commercio

Motore sincrono IE5+

- Il futuro dell'efficienza energetica: IE5+D12 - Design compatto e igienico - Efficienza costantemente elevata su tutto il campo di regolazione

Nordac Flex - SK 200E

- Flessibile da installare, facile e veloce da mantenere - Adattabile a qualsiasi applicazione del cliente grazie alla funzionalità scalabile - Trasferimento semplificato dei parametri tramite E20