Riduttori Ortogonali MAXXDRIVE® XT

Riduttori industriali

  • Potenza: 30 - 2,825 HP
  • Momento: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • 2 stadi
  • Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
  • Geometria della carcassa e convogliamento dell’aria ottimizzati per ottenere la massima potenza termica, con ventola assiale
  • Bassa rumorosità di funzionamento
Grandezza: 7
Posizione di montaggio: M1, M4, M5, M6
Rapporto: 6.3:1 - 22.4:1

I riduttori industriali MAXXDRIVE XT nella versione a ingranaggi cilindrici e coppia conica a due stadi vengono prodotti in tutte le taglie secondo il collaudato principio UNICASE. Le alettature della carcassa, unite alle ventole assiali ottimizzate e ai convogliatori dell’aria, permettono di raggiungere una potenza termica molto elevata. Le generose dimensioni dei cuscinetti volventi e degli interassi aumentano il carico sopportabile e la durata dei componenti.

Molte opzioni provengono dal collaudato sistema modulare della serie di riduttori industriali e permettono quindi tempi di consegna equivalenti a quelli dei riduttori industriali MAXXDRIVE standard. Garantiamo tempi brevi di progettazione e di consegna, perché i nostri esperti hanno una profonda conoscenza delle esigenze specifiche di ogni applicazione e possiamo contare su un approvvigionamento ottimale.

  • Cuscinetti a rulli a lunga durata
  • Efficace versione con raffreddamento a ventola
  • Ampia gamma di attacchi motore
  • Fornitura di sistemi completi preassemblati con giunto, freni, monitoraggio, ecc.
  • Dispositivi antiretro modulari facilmente accessibili
  • Carcass monoblocco UNICASE

  • La tenuta perfetta delle guarnizioni assicura tempi di utilizzo prolungati senza perdite
  • Rumorosità ridotta grazie ad ingranaggi conici ad alta precisione
  • Efficace raffreddamento tramite ventole e flusso d'aria ottimizzati
  • Momenti torcenti elevati
  • La maggiore durata del lubrificante minimizza i costi di manutenzione
  • Design simmetrico
  • Idoneo al montaggio speculare per ridurre il numero di riduttori di ricambio
  • Possibilità di alberi speciali in entrata ed uscita adattati alle esigenze dei clienti
  • Elevata affidabilità
  • Lunga durata
  • Alta precisione

S1055 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Unit


S1055 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Unit
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

DS1050 - MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Units


DS1050 - MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Units
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

TI60-0011 - Product information MAXXDRIVE XT


TI60-0011 - Product information MAXXDRIVE XT
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

DS1050 - MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Units


DS1050 - MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Units
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

S1055 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Unit


S1055 - Industrial Gear Units MAXXDRIVE® XT Bevel Gear Unit
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

PL1050 - Options - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari


PL1050 - Options - Lista ricambi - UNICASE e UNIBLOC riduttori pendolari
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

PL1051 - SK5217 - SK 11217 - Parts List- Catalogue industrial gears MAXXDRIVE XT


PL1051 - SK5217 - SK 11217 - Parts List- Catalogue industrial gears MAXXDRIVE XT
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

C010001_4723 - Certificato DIN EN 9001 : 2015


C010001_4723 - Certificato DIN EN 9001 : 2015
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione