Motoriduttori coassiali

Elevata capacità di carico e lunga durata

I nostri motoriduttori coassiali MAXXDRIVE con blocco antiritorno integrato sono ideali per tutte le applicazioni heavy-duty in cui deve essere escluso un cambio del senso di rotazione, ad esempio negli azionamenti per nastri trasportatori.

Riduttori a ingranaggi cilindrici MAXXDRIVE XT

Riduttori industriali
  • Potenza: 67 - 2.000 hp
  • Momento: 132.000 - 660.000 lb-in

Riduttori a ingranaggi cilindrici MAXXDRIVE

Riduttori industriali
  • Potenza: 50 ‐ 2000 hp
  • Momento: 132.000 ‐ 2.200.000 lb-in

Motoriduttori coassiali di NORD

Prestazioni elevate anche in condizioni difficili
Elevata capacità di carico, coppie elevate e silenziosità: queste sono le caratteristiche dei motoriduttori coassiali MAXXDRIVE di NORD. Con coppie di uscita fino a 250.000 Nm e potenze fino a 1.500 kW i riduttori assicurano l'azionamento necessario anche nelle applicazioni heavy-duty, ad esempio impianti trasportatori a nastro, miscelatori, agitatori, estrusori, vagli rotativi o mulini.

I nostri riduttori coassiali MAXXDRIVE sono disponibili nella versione a 2 o 3 stadi. I loro ingranaggi sono in pregiate leghe di acciaio e temprati.

Perché scegliere i motoriduttori coassiali MAXXDRIVE?

  • Potenza
    I riduttori offrono coppie fino a 250.000 Nm e potenze fino a 1.500 kW.
  • Flessibilità
    I nostri riduttori industriali coassiali possono essere montati senza problemi su tutti e sei i lati.
  • Durata di servizio
    Con la nostra custodia UNICASE possiamo utilizzare cuscinetti a rulli di grandi dimensioni che garantiscono una lunga durata di servizio dei riduttori.

I motoriduttori coassiali di NORD possono sopportare di tutto
Grazie alla custodia UNICASE, divenuta uno standard a livello mondiale, i nostri motoriduttori coassiali offrono un'elevata capacità di carico assiale e radiale in modo da poter assorbire, in modo ottimale, i carichi generati durante il funzionamento. I vantaggi della struttura UNICASE sono evidenti inoltre nel funzionamento silenzioso dei riduttori.

I nostri motoriduttori coassiali MAXXDRIVE dispongono di blocchi antiritorno facilmente accessibili che consentono un cambio rapido del senso di rotazione.

Desiderate saperne di più sui nostri riduttori industriali coassiali?
Fate clic qui

Cuscinetti a rulli di grandi dimensioni – durata di servizio prolungata
Grazie all'utilizzo della collaudata custodia UNICASE per i nostri motoriduttori coassiali, siamo in grado di integrare cuscinetti a rulli di dimensioni relativamente grandi. Questi cuscinetti hanno una durata molto più lunga rispetto alle versioni di dimensioni inferiori. La lunga durata degli azionamenti è anche dovuta al corretto posizionamento di alberi e ingranaggi, reso possibile dalla custodia UNICASE.