Riduttori a ingranaggi cilindrici

Coppie elevate e affidabilità

I riduttori a ingranaggi cilindrici MAXXDRIVE di NORD forniscono ogni giorni prestazioni elevate nelle applicazioni heavy-duty, come ad esempio agitatori, miscelatori, vagli rotativi o frantoi.

Riduttori a ingranaggi cilindrici MAXXDRIVE

Riduttori industriali
  • Potenza: 50 – 2000 hp
  • Momento: 132.000 - 2.200.000 lb-in
  • Custodia monoblocco altamente resistente realizzata con la massima precisione
  • Design modulare e flessibile per un adattamento ottimale alla propria applicazione
  • Rumori minimi durante il funzionamento

Riduttori a ingranaggi cilindrici di NORD

I nostri riduttori industriali a ingranaggi cilindrici trovano impiego laddove sono richieste coppie elevate. Ad esempio come nel caso della miniera di fosfato in Marocco: qui il minerale di fosfato del peso di migliaia di tonnellate doveva essere trasportato alla successiva lavorazione tramite un nastro trasportatore lungo oltre due chilometri.

Per l'azionamento del nastro, il cliente ha optato per i riduttori a ingranaggi cilindrici MAXXDRIVE di NORD, essendo questi in grado di offrire coppie di uscita fino a 250.000 Nm e una potenza fino a 4.000 kW. Grazie all'integrazione nella collaudata custodia UNICASE, i riduttori offrivano anche un'elevata capacità di carico assiale e radiale. I riduttori a ingranaggi cilindrici erano quindi in grado di resistere senza problemi alle difficili condizioni d'uso del nastro trasportatore.

Quali sono i vantaggi dei riduttori a ingranaggi cilindrici MAXXDRIVE?

  • Performance
    I riduttori industriali MAXXDRIVE con ingranaggi cilindrici sono ideali per le applicazioni heavy-duty grazie alle coppie elevate.
  • Durata di servizio
    I grandi cuscinetti a rulli e l'esatto orientamento degli alberi e degli ingranaggi garantiscono una lunga durata di servizio dei riduttori.
  • Flessibilità
    I riduttori a ingranaggi cilindrici possono essere combinati con tutti i motori elettrici del programma NORD.
  • Facilità di montaggio
    Gli utenti hanno molte opzioni di installazione delle flange sul lato uscita (flangia B14 di serie).

I nostri riduttori industriali a ingranaggi cilindrici: massima flessibilità
Quando si acquistano riduttori a ingranaggi cilindrici di NORD, essi devono poter essere adattati senza fatica all'applicazione specifica. I nostri riduttori si adattano da soli all'applicazione a cui sono destinati.

Per rendere l'installazione dei nostri prodotti il più possibile flessibile, offriamo svariate opzioni di alberi e flange. L'integrazione dei riduttori nell'impianto è inoltre facilitata da sei superfici di montaggio che coprono posizioni di installazione molto diverse.

Per le loro prestazioni elevate e per la loro flessibilità, i riduttori a ingranaggi cilindrici di NORD sono idonei per l'impiego in molte applicazioni, quali ad esempio agitatori, dispositivi di sollevamento, estrusori, miscelatori, mulini, vagli rotativi o frantoi.

Altre informazioni sui vantaggi offerti dai riduttori industriali di NORD.
Maggiori informazioni