Motore UNIVERSAL NORD

Motori UNIVERSAL

  • Potenza:
  • Certificazioni globali
  • Classe di efficienza IE3

Descrizione

Il nuovo motore UNIVERSAL ad alta efficienza energetica di NORD DRIVESYSTEMS amplia il portafoglio di motori per importanti mercati mondiali come Europa, USA, Canada, Cina e Russia. Dispone di certificazioni CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI e UA ed è disponibile nella gamma di potenza da 0,12 a 45 kW. Inoltre, il motore UNIVERSAL è dotato di serie di un sensore di temperatura (TF).

Nelle taglie IEC da 63 a 225 il motore è disponibile nelle seguenti versioni:

  • Motore convenzionale (B3)
  • Motore a flangia (B5 o B14)
  • Flangia NEMA-C
  • Motore convenzionale NEMA

Altre opzioni disponibili sono:

  • Collegamento a innesto del motore (MS)
  • Tettucci di protezione singoli o doppi
  • Freno meccanico (BRE+)
  • Ventole esterne (F)
  • Grado di protezione IP66