Motori a poli commutabili

Motori asincroni

  • Energiesparmotor_2
  • Energiesparmotor_4
  • Energiesparmotor_3
  • Energy saving motor Energiesparmotor
  • Potenza: 0.12 – 22.8 hp
  • Classi di efficienza: IE1
  • Omologazioni e collaudi a livello internazionale

Caratteristiche

I motori a poli commutabili di NORD permettono il funzionamento con due o più velocità fisse. I motori a gabbia di scoiattolo di questo tipo costituiscono un'alternativa economica per le applicazioni in cui non è necessaria una regolazione continua della velocità mediante inverter. Sono disponibili nelle seguenti esecuzioni: a 4-2 poli, 8-2 poli e 8-4 poli.I motori a poli commutabili sono vantaggiosi perché hanno bisogno di un unico avvolgimento per il funzionamento a due velocità. NORD offre le seguenti opzioni (a scelta):

  • Freno (BRE+), doppio freno (DBR+), ventola esterna (F), encoder incrementale (IG)
  • Protezione motore: sensore di temperatura (TF), monitoraggio temperatura (TW), riscaldamento in stato di fermo (SH)
  • Collegamento motore: collegamento a innesto motore (MS)