Protezione contro l'esplosione di gas

Motori con protezione antideflagrante

  • gas-explosion-protection-motor-
  • ATEX druckfestgekapselter Stirnradgetriebemotor
  • ATEX druckfestgekapselter Flachgetriebemotor
  • ATEX druckfestgekapselter Kegelradgetriebemotor
  • ATEX druckfestgekapselter Stirnradgetriebemotor
  • Potenza: 0.16 – 30 hp
  • Classi di Efficienza: IE1 and IE2

Descrizione

I motori NORD nella versione con protezione contro le esplosione di gas vengono prodotti presso i nostri stabilimenti e distribuiti su tutti i principali mercati del mondo, dal 2003. I motori NORD con protezione antideflagrante sono disponibili nelle categorie 2G e 3G per le zone 1 e 2. Sono disponibili diverse soluzioni basate sui modi di protezione "sicurezza aumentata" (e), "custodia a prova di esplosione" (d/de) e "design che non genera scintille". Inoltre tutti i motori dispongono di omologazione secondo ATEX e HazLoc e sono disponibili con le seguenti opzioni:

  • Freno (BRE+), Ventola esterna (F)
  • Protezione motore: sensore di temperatura (TF), monitoraggio temperatura (TW), riscaldamento in stato di fermo (SH)
  • Collegamento motore: collegamento a innesto motore (MS)