motori monofase

Informazioni prodotto

Product images

Dettagli

Potenza:
0.16 - 2 hp

I motori monofase sono dotati di condensatori di avviamento e/o di esercizio, o sono disponibili con circuito Steinmetz come soluzione economica per le esigenze più semplici. I motori monofase NORD possono essere operati su reti elettriche a 50 Hz o 60 Hz con tensione di 115 V o 230 V, e supportano l'intervallo ampio di tensioni (da 220 V a 240 V). In alternativa sulle reti elettriche monofase possono essere utilizzate versioni con annesso inverter.

NORD sviluppa internamente i suoi motori e li fornisce in tutti i principali mercati del mondo. I nostri design sviluppati internamente assicurano elevata indipendenza dai fornitori esterni, e quindi offrono ai clienti il decisivo vantaggio di tempi di consegna brevi e altamente affidabili.

Accesso rapido