Motori a risparmio energetico IE3

Informazioni prodotto

Product images

Dettagli

Potenza:
0,16 - 75 hp

Qui potete configurare il vostro azionamento

Configuratore prodotto

NORD soddisfa tutte le norme attualmente vigenti in fatto di efficienza energetica e fornisce un'ampia gamma di motori a risparmio energetico per i mercati internazionali, che consentono di ridurre notevolmente i costi di esercizio.

Oltre a ridurre i consumi energetici, tutti i motori ad alta efficienza NORD presentano un design molto duraturo con ridotti requisiti di manutenzione.Le serie sono progettate per consentire di mantenere inalterate, nella maggior parte dei casi, le dimensioni esterne dei motori anche quando si passa a una classe di efficienza energetica superiore. Di norma non è necessario pianificare modifiche meccaniche.

I motori NORD ad alta efficienza sono disponibili per reti elettriche da 50 Hz e 60 Hz, e quindi per l'uso in un'ampia varietà di regioni del mondo.

I motori IE2 offrono:

  • Elevata efficienza in conformità con gli standard
  • Riserve termiche per elevati livelli di sicurezza nel dimensionamento degli azionamenti
  • Costi di esercizio ridotti
  • Elevata capacità di sovraccaricoMinor calore residuo grazie alla bassa dispersione
  • Coppia di avviamento e coppia massima più elevate

I sistemi IE2 sono di norma disponibili per la gamma di tensioni ampia. L'utilizzo di motori IE2 in combinazione con convertitori di frequenza resterà permesso anche negli anni a venire.

In più i motori IE3 offrono:

  • Efficienza ancora maggiore
  • Riserve termiche aggiuntive
  • Ulteriori riduzioni sui costi di esercizio
  • Capacità di sovraccarico ancora più elevata

I motori IE3 sono disponibili per potenze da 0,12 a 55 kW.

NORD sviluppa internamente i suoi motori e li fornisce in tutti i principali mercati del mondo. I nostri design sviluppati internamente assicurano elevata indipendenza dai fornitori esterni, e quindi offrono ai clienti il decisivo vantaggio di tempi di consegna brevi e altamente affidabili. I motori NORD sono ottimamente commisurati per i riduttori e i convertitori di frequenza di nostra produzione e sono disponibili con una gamma di opzioni insolitamente ampia.

Accesso rapido

Available Software

Configuratore prodotto

Configurate i prodotti NORD e inviate direttamente una richiesta.

Configuratore prodotto

Configurate i prodotti NORD e inviate direttamente una richiesta.

Lingua:
Inglese , Tedesco , Ceco , Francese , US-English
Online:
Start