Motori lisci sincroni

Motori sincroni

  • Potenza: 1.0 – 3.0 hp
  • Omologazioni e collaudi a livello internazionale
  • Classe di efficienza IE4

Descrizione

I motori lisci NORD vengono prodotti nei nostri stabilimenti, sono disponibili in diverse taglie e grazie al design wash-down possono essere utilizzati in ambienti critici dal punto di vista dell'igiene. Questa soluzione di azionamento è disponibile anche nella versione con rivestimento nsd tupH. Forniamo ai nostri clienti anche motori nella versione sincrona a magnete permanente e con alloggiamento liscio facile da pulire. L'uso dei nostri motori sincroni ad alta efficienza con tecnologia a magnete permanente assicura bassi costi operativi. Inoltre, la soluzione di azionamento può essere combinata in modo semplice e flessibile grazie alla totale compatibilità con il sistema modulare di prodotti NORD. Il controllo semplificato delle applicazioni è possibile grazie alla velocità motore pressoché costante. Sono disponibili le seguenti opzioni:

  • Freno (BRE+), freno a rumorosità ridotta (NRB1/2), ventola esterna (F)
  • Protezione motore: sensore di temperatura (TF), monitoraggio temperatura (TW), riscaldamento in stato di fermo (SH)
  • Collegamento motore: collegamento a innesto del motore (MS)
  • Versione nsd tupH possibile